I sensori di distanza a ultrasuoni misurano con precisione la distanza da un oggetto calcolando il tempo di percorrenza di un impulso ultrasonico emesso. Con il suo toolbox di sensori a ultrasuoni, unico sul mercato, Baumer offre il modello, le caratteristiche prestazionali e le interfacce giuste per ogni applicazione. Questo garantisce risultati di misurazione precisi e affidabili in ogni situazione.
Una vera innovazione è la Tecnologia Baumer NexSonic® su cui si basa la nuova generazione di sensori a ultrasuoni: l'ultrapiatto UF200 per il montaggio frontale, l'estremamente compatto U300 (cubico) e UR12 (cilindrico) e il particolarmente robusto U500 (cubico) e UR18 (cilindrico).
Con NexSonic®, Baumer ha ridefinito la tecnologia dei sensori a ultrasuoni. Offre vantaggi unici ed è integrato in tutti i sensori a ultrasuoni di nuova generazione (UF200, UR12, U300, U500, UR18)
I sensori di distanza a ultrasuoni di Baumer sono dotati di un elemento sensore appositamente realizzato e di un ASIC (= Application-Specific Integrated Circuit) appositamente sviluppato, in cui l'elemento piezoelettrico con l'ASIC è collegato direttamente allo strato/membrana di accoppiamento. Vantaggi:
- Percorsi più piccoli e quindi migliore immunità elettromagnetica
- L'elettronica di analisi è più compatta e costruita più vicino all'elemento del sensore, il che consente una valutazione più rapida e affidabile dei segnali
- Qualità del segnale più stabile e senza interferenze
- Ulteriori funzioni di filtro consentono di sopprimere fonti di interferenza come gli agitatori.
I sensori di distanza a ultrasuoni di Baumer sono quindi tra i più veloci e piccoli sul mercato. L'amplificazione in funzione della distanza, garantisce una qualità del segnale costante sull'intero percorso di rilevamento, riducendo al contempo la zona cieca, il che significa che Baumer offre il miglior rapporto tra rilevamento e zona cieca.
I sensori a ultrasuoni si basano sulla durata misurata del segnale a ultrasuoni. Emettono onde sonore ad alta frequneza che vengono riflesse sulla superficie dell'oggetto. Gli oggetti da rilevare possono essere solidi, liquidi, granulari o polverosi. Gli oggetti trasparenti e quelli difficilmente rilevabili con strumenti ottici vengono invece riconosciuti chiaramente dai sensori a ultrasuoni.
Brochure – Miniature ultrasonic sensors U300
Brochure – Ultrasonic sensors U500 and UR18
Technical Report – Reliable level measurement – UR18 ultrasonic sensors with flexible parameterization and filter functions
Application Report – With distance – measurably better
Application Report – Measuring sensors for regulating complex industrial automation processes
Technical Report – Sensors in lab automation: guaranteeing process safety
Application Report – Ultrasonic sensors resistant to aggressive media
Application Report – Precise level measurement with ultrasonic sensors
Application Report – IO-Link sensors – innovation with real added value