Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Protezione integrale unica al mondo e nuove funzioni intelligenti

Serie HOG800

  • Durata e disponibilità eccezionali
  • Protezione impareggiabile contro polvere, umidità, sovratensione e cablaggio errato
  • Semplice parametrizzazione della velocità e monitoraggio della durata di vita
  • Modello compatto e assemblaggio sul campo sigillato e facile da usare
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Lo standard HeavyDuty incrementale

HOG86 / POG86

  • Albero cavo, albero conico e albero sporgente
  • 500 ... 5000 impulsi
  • Temperatura d’esercizio -40 ... +100 °C
  • Serie E molto conveniente
  • Scansione ridondante
  • Combinazione di encoder doppi
  • Interruttore di velocità digitale DSL integrato
  • Combinazione con interruttore di velocità meccanico FSL
  • Monitoraggio EMS del funzionamento per una maggiore affidabilità
  • Certificazione ATEX II 3G/3D per l’uso in zone 2/22
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Massima varietà, solidità collaudata.

HOG9 / POG9

  • Albero cavo, albero conico e albero sporgente
  • 300 … 10 000 impulsi/giro
  • Temperatura d’esercizio -30 ... +100 °C
  • Combinazione di encoder doppi
  • Versioni con ridotta profondità di montaggio
  • Monitoraggio EMS del funzionamento per una maggiore affidabilità
  • Certificazione ATEX II 3G/3D per l’uso in zone 2/22
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Valori di riferimento mai raggiunti prima

HOG10 / POG10

  • Albero cavo, albero conico e albero sporgente
  • 300 … 10 000 impulsi/giro / 720 … 5000 periodi sinusoidali
  • Temperatura d’esercizio -40 … +100 °C
  • Cuscinetti ibridi e protezione anticorrosione CX (C5-M)
  • Scansione ridondante ed encoder combinati doppi
  • Monitoraggio EMS del funzionamento per una maggiore affidabilità
  • Certificazione ATEX II 3G/3D per l’uso in zone 2/22
  • Opzionabile riscaldamento per esercizio fino a -50°C
  • Opzionabili spazzole per messa a terra integrate
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

La soluzione intelligente

HMG10P / PMG10P incrementale

  • Albero cavo, albero conico e albero sporgente
  • 2 x numero di impulsi 1 ... 131072
  • Temperatura d’esercizio -40 … +95 °C
  • Cuscinetti ibridi e protezione anticorrosione CX (C5-M)
  • Parametrizzazione: velocità di commutazione e numero di impulsi
  • Monitoraggio senza retroazione dei segnali correnti
  • Programmazione con adattatore WLAN
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Uscita SinCos – tecnologia LowHarmonics per segnali di altissima qualità

OGS71 ... HOGS151

  • Segnali in uscita SinCos 1 Vpp
  • Quota di armoniche ridotta e trascurabile grazie alla tecnologia LowHarmonics
  • Albero cavo, albero conico e albero sporgente
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Albero sporgente con flangia EURO B10

  • Lo standard per l’installazione di encoder HeavyDuty con albero sporgente
  • Design 115 mm
  • Albero pieno ø11 mm con flangia EURO B10
  • Il più vasto assortimento di encoder HeavyDuty
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Gamma completa ad albero sporgente

  • Design da 58 a 120 mm
  • Albero sporgente ø8 ... 11 mm
  • Segnali in uscita ad onda quadra e SinCos
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Albero passante>20 mm e fino a 150 mm

  • Encoder dotati di cuscinetti integrati per alberi motore di grandi dimensioni
  • Per gli encoder privi di cuscinetti per alberi passanti fino a 3000 mm consultare la sezione Encoder senza cuscinetti
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Gamma completa ad albero cavo e passante

  • Design da 58 a 287 mm
  • Albero cavo e passante ø8 ... 150 mm
  • Segnali in uscita ad onda quadra e SinCos
  • Montaggio economico e sicuro
  • Svariati accessori
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Per le zone a rischio di esplosione

  • Certificazione ATEX II 3G/3D per l’uso in zone 2/22
  • Certificazione ATEX II 2G per l’uso in zona 1
  • Versioni con certificazione IECEx
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Per ambienti corrosivi

  • Protezione anticorrosione C4 e CX (C5-M)
  • Versioni con certificazione DNV
  • Adatti per zone offshore e resistenti all’acqua di mare
  • Versioni tropicalizzate su richiesta

  • Opzione acciaio inox

  • Su richiesta disponibile riscaldamento integrato per l’uso fino a -55°C

Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Per numeri di giri elevati – scansione ottica senza cuscinetti propri

  • Velocità operativa fino a 30 000 giri/min
  • Albero cavo fino a Ø120 mm
  • Nessun auto-riscaldamento dovuto all’attrito dei cuscinetti
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Encoder HeavyDuty per applicazioni di sicurezza

  • Certificazione PLd / SIL2 secondo EN 13849 e EN 62061
  • Segnali in uscita SinCos di altissima qualità grazie alla tecnologia LowHarmonics
Al prodotto

Vantaggi

Meccanica robusta, elettronica affidabile, montaggio semplice: i nostri encoder incrementali HeavyDuty funzionano anche nelle condizioni più difficili in modo affidabile e duraturo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il loro contributo per evitare guasti e alti costi dovuti al fermo macchina è fondamentale e determinante per raggiungere un alto livello di disponibilità della macchina o dell’impianto.

  • Massima disponibilità e durata mai raggiunta prima in condizioni ambientali difficilissime
    • Struttura HeavyDuty collaudata, cuscinetti su due lati, connessione con terminal box , scansione con tecnologia molto robusta
  • A prova di guasto in qualsiasi ambiente
    • Alloggiamento estremamente resistente in alluminio o acciaio inox, eccellente protezione anticorrosione fino alla categoria CX (C5-M), concetto di tenuta stabile nel lungo termine, temperatura d’esercizio fino a -40 ... +100 °C (optional –50 °C)
  • Protezione sicura contro i danni ai cuscinetti
    • Applicazione di cuscinetti sui due lati dell’albero (sempre che la struttura lo consenta), cuscinetti di grandi dimensioni a larga distanza, alta riserva di carico del cuscinetto per elevate sollecitazioni radiali / assiali dell’albero, assenza di correnti parasite induttive grazie a cuscinetti integrati isolati oppure a cuscinetti ibridi con sfere di ceramica
  • Ottimizzazione di qualità della regolazione e controllo del processo in fase di applicazione
    • Scansione di precisione non soggetta ad interferenze con tecnologia Opto-ASIC, ottima compatibilità elettromagnetica
  • Ridotto surriscaldamento della trasmissione e maggiore efficienza energetica
    • Perfetta qualità del segnale sinusoidale grazie alla tecnologia LowHarmonics®, segnali SinCos con quota di armoniche ridotta e trascurabile
    Trasmissione sicura dei segnali su grandi distanze
    • Potenti stadi di uscita per cavi lunghi fino a 350 m (HTL-P) o 550 m (TTL), trasmissione del segnale tramite cavo in fibra ottica fino a 1500 m
  • Protezione antideflagrante di serie
    • Certificazione ATEX Ex II 3G/3D per zona 2 in pratica per tutti gli apparecchi HeavyDuty, versioni con certificazione ATEX/IECEx Ex II 2G per zona 1
  • Selezione dei prodotti facile e flessibile
    • Tutti i principali tipi di montaggio (albero cavo, albero conico albero con flangia EURO B10), collegamento tramite terminal box / presa flangiata M23 / cavo, segnali in uscita HTL-P / TTL/RS422 / SinCos 1 Vpp / cavo a fibra ottica
  • Numerose versioni e opzioni
    • Encoder ridondati, encoder doppi / combinazioni con interruttori di velocità e tachimetri per operazioni particolari e funzioni di sicurezza, versioni speciali per zone offshore, protezione per ambienti esposti ad acqua salina e tropicali
  • Pratico sistema diagnostico per una maggiore affidabilità
    • Controllo costante di numerose funzioni dell’encoder con monitoraggio EMS del funzionamento, riconoscimento di errori di collegamento già in fase di montaggio, riduzione dei tempi di messa in funzione e ricerca guasti

Applicazioni

Gli encoder incrementali HeavyDuty forniscono informazioni su numero di giri e posizione angolare. La risoluzione è indicata come numero degli impulsi (segnali ad onda quadra) o dei periodi sinusoidali (segnali SinCos) per ogni giro, un dato che l’encoder trasmette al sistema di controllo ad ogni rotazione del suo albero. Per aumentare la risoluzione si può utilizzare l’interpolazione dei segnali SinCos in un sistema di controllo o in un regolatore.

Il numero di giri di un preciso momento può essere determinato dal sistema di controllo mediante il numero di impulsi entro un’unità di tempo. La posizione in quel momento può essere determinata dal sistema di controllo mediante il numero di questi impulsi o periodi. All’accensione della macchina potrebbe essere necessaria una corsa di riferimento poiché le informazioni del contatore vanno perdute o potrebbe non essere chiaro se l’albero si è mosso quando la macchina è stata accesa.

Gli encoder incrementali HeavyDuty sono progettati per offrire massima solidità e durata. Le loro enormi riserve meccaniche assicurano un funzionamento continuo affidabile anche in condizioni ambientali estreme, ad esempio nei seguenti campi di applicazione:

  • Acciaierie e laminatoi
  • Installazioni portuali e gru
  • Impianti di sollevamento e piattaforme aeree

  • Industria mineraria e industria estrattiva di superficie
  • Trasporto materiali e tecniche di movimentazione
  • Motori e generatori di grandi dimensioni
  • Impianti eolici

Tecnologia

Scaricare
Brochure / Cataloghi


In alto