Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Estensimetro miniaturizzato

DST20

  • Possibilità di impiego in spazi di installazione limitati
  • Per ambienti industriali ostici
  • Sensore passivo con attacco a connettore
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Estensimetro standard

DST76

  • Range di misura ±500 µm/m
  • Elettronica di amplificazione integrata per la parametrizzazione specifica dell’applicazione
  • Applicazioni interne nell’industria
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Prestazioni estensimetro

DST53

  • Ottimizzato per piccoli e grandi range di misura da ≤250 a ±2000 µm/m
  • Influenza minima sulla struttura meccanica grazie alla più bassa rigidità presente sul mercato
  • Elettronica di amplificazione integrata per la parametrizzazione specifica dell’applicazione
  • Applicazioni interne nell’industria
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Robusto sensore di dilatazione per applicazioni in ambienti esterni

DST55R

  • Grado di protezione IP 69K
  • Tenuta di lunga durata testata secondo proTect+
  • Protezione anticorrosione di categoria C5-M
  • Elettronica dell’amplificatore completamente integrata
Selezione prodotti disponibile

Punti di forza

Gli estensimetri sono un’alternativa adatta ai sensori di forza, per range di forza superiori e costruzioni di grandi dimensioni. A differenza dei sensori di forza, non vengono montati direttamente nel flusso di forza, ma avvitati sulla superficie del relativo componente. Attraverso l’allungamento misurato della superficie, la forza può essere determinata con precisione senza il complesso adattamento di componenti.

Il portafoglio di prodotti copre l’intera gamma per requisiti versatili e applicazioni specifiche. La gamma convince in diverse versioni per quanto riguarda la miniaturizzazione, la robustezza e il collegamento digitale. L’accessibilità che ripaga.


Applicazioni

Gli estensimetri Baumer consentono di misurare la forza in modo economicamente vantaggioso in pressoché tutti i campi di applicazione. Non importa se in spazi limitati, in applicazioni esterne robuste o in ambienti industriali: vi offriamo sempre la soluzione adatta per la misurazione di grandi forze nel processo.


Video per una facile parametrizzazione
     

Abbinate i sensori di forza e i sensori di deformazione Baumer alla vostra applicazione per ottenere misure di forza precise e beneficiate di funzioni intelligenti per ottenere i massimi risultati. In combinazione con la Baumer Sensor Suite, è possibile sfruttare appieno le possibilità dei sensori di forza e di deformazione grazie ai componenti aggiuntivi specifici e all'interfaccia utente intuitiva. Guardate i video tutorial e scoprite di più sulla gamma di sensori di forza e di deformazione IO-Link di Baumer.

 

Mostra tutti i video


I vostri vantaggi
  • L’alternativa intelligente alla misurazione della forza con sensori di forza
    • Facile integrazione in macchinari e impianti esistenti
    • Minimi oneri di costruzione
  • Miglioramento delle prestazioni della macchina
    • Rilevamento preciso e regolazione affidabile dei parametri di processo
  • Ottimizzazione della logistica
    • Un sensore per macchine di varie dimensioni
  • Risparmio di tempo in fase di manutenzione
    • Facile sostituzione dei sensori durante la fase di manutenzione senza onerose ricalibrazioni meccaniche grazie alla regolazione sull’allungamento eseguita in fabbrica
    • Semplicità e rapidità di montaggio/smontaggio dei sensori

Tecnologia

Gli estensimetri Baumer sono di norma costituiti da un elemento sensibile e un estensimetro (DMS). L’estensimetro viene fissato su una struttura meccanica con le viti. A seguito di applicazione di forza detta struttura meccanica si deforma. Per via dell’attrito, tale deformazione viene rilevata dal corpo sensibile, così che la superficie del materiale subisce un allungamento. Gli estensimetri applicati sulla superficie del corpo di misura rilevano tale allungamento. Essi trasformano quindi l’allungamento meccanico in una variazione in resistenza elettrica e agiscono come convertitori meccanico-elettrici. La configurazione intelligente dei singoli estensimetri in un ponte di Wheatstone consente di evidenziare anche allungamenti minimi. Gli allungamenti misurati con l’ausilio degli estensimetri generano una variazione di tensione proporzionale all’allungamento stesso, facilmente analizzabile per mezzo dell’elettronica di amplificazione integrata.


Scaricare
Brochure / Cataloghi
Rapporti tecnici e utente / White Paper


In alto