Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Il nuovo riferimento per valori assoluti

HMG10 / PMG10

  • Albero cavo e passante ø16 ... 20 mm
  • Albero sporgente ø11 mm con flangia EURO B10
  • Design 105 mm e 115 mm
  • Scansione monogiro della posizione, con tecnologica magnetica di precisione
  • Sisteme multigiro con microgeneratore senza ingranaggi e senza batterie
  • Risoluzione complessiva fino a 40 Bit
  • Interfacce SSI, CANopen, Profibus-DP, Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP
  • Sistema a soglie di velocità integrato
  • Segnali incrementali supplementari con impulso zero
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Encoder HeavyDuty programmabili

HMG10P / PMG10P

  • Design 105 mm e 115 mm
  • Albero cavo e passante ø16 ... 20 mm
  • Albero sporgente ø11 mm con flangia EURO B10
  • Parametrizzazione della risoluzione, numero di impulsi e velocità di commutazione
  • Facile monitoraggio dei segnali
  • Configurazione intuitiva con PC, tablet e smartphone mediante adattatore Wi-Fi
  • Interfacce SSI, CANopen, Profibus-DP, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP
  • Sistema a soglie di velocità integrato
  • Segnali incrementali supplementari con impulso zero
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Ampi alberi passanti fino a 70 mm

HMG 161

  • Design 160 mm
  • Albero passante da 38 ... 70 mm
  • Scansione ottica monogiro della posizione
  • Sistema multigiro con microgeneratore senza ingranaggi e senza batterie
  • Risoluzione complessiva fino a 29 Bit
  • Interfacce SSI, CANopen, Profibus-DP, DeviceNet
  • Resistente alla corrosione e all'acqua marina
Al prodotto

Vantaggi

Meccanica robusta, elettronica affidabile, facile da installare: i nostri encoder assoluti HeavyDuty funzionano in modo sicuro 24 ore su 24, 7 giorni su 7 nelle condizioni più difficili. Il loro contributo per evitare guasti e alti costi dovuti al fermo macchina è fondamentale e pertanto sono un componente essenziale per ottenere un alto livello di disponibilità della macchina o dell’impianto.

  • Massima disponibilità e durata mai raggiunta prima in condizioni ambientali difficilissime
    • Struttura HeavyDuty collaudata, cuscinetti su due lati, connessione con terminal box, scansione con tecnologia molto robusta
  • A prova di guasto in qualsiasi ambiente
    • Alloggiamento estremamente resistente con pareti molto spesse, eccellente protezione anticorrosione fino a CX (C5-M), soluzione di tenuta stabile nel lungo termine, temperatura d’esercizio fino a -40 ... +95 °C
  • Protezione sicura contro i danni ai cuscinetti
    • Applicazione di cuscinetti sui due lati dell’albero (dove è possibile), cuscinetti di grandi dimensioni a larga distanza, alta riserva di carico del cuscinetto per elevate sollecitazioni radiali / assiali dell’albero, assenza di correnti parassite induttive grazie a cuscinetti ibridi con sfere di ceramica
  • Ottimizzazione di qualità della regolazione e controllo del processo
    • Rilevamento di posizione monogiro con tecnologica molto robusta e di precisione, ottima compatibilità elettromagnetica
  • Funzionamento esente da manutenzione
    • Nessun pezzo soggetto a usura, sistema multigiro HeavyDuty con MicroGen esente da manutenzione e ad alimentazione autonoma, senza batterie e senza ingranaggi
  • Protezione antideflagrante
    • Certificazione ATEX EX II 3G / 3D per zona 2 disponibile su richiesta
  • Pronti per l`industria 4.0 e IIoT
    • Accesso ai parametri e altre informazioni tramite Profinet e & OPC UA, compatibile con sistemi Cloud per ottimizzare i processi, ad es. la manutenzione preventiva

Applicazioni

Gli encoder assoluti HeavyDuty rilevano la posizione angolare assoluta di un albero, ad esempio del rotore di una trasmissione elettrica oppure di un tamburo per funi in una gru per container. Gli encoder in versione monogiro misurano la posizione assoluta entro un giro. Gli encoder in versione multigiro misurano anche il numero di giri oltre alla posizione entro un giro. Solitamente i punti di riferimento degli encoder assoluti sono definiti durante la messa in funzione. Pertanto, dopo l’accensione non è necessario eseguire una corsa di riferimento.

Oltre a fornire la posizione assoluta mediante interfacce digitali seriali, ad es. SSI o bus di campo, gli encoder assoluti HeavyDuty consentono anche di fornire la posizione incrementale, ad esempio sotto forma di segnale HTL / TTL, per semplificare l’elaborazione in sistemi di controllo e regolatori del numero di giri con ingresso incrementale. Inoltre, sono disponibili singole versioni con interruttore di velocità che tramite un’uscita di commutazione segnala un numero di giri eccessivo o troppo basso.

Gli encoder assoluti HeavyDuty sono progettati per offrire massima solidità e durata. Le loro enormi riserve meccaniche assicurano un funzionamento continuo affidabile anche in condizioni ambientali estreme, ad esempio nei seguenti campi di applicazione:

  • Acciaierie e laminatoi
  • Installazioni portuali e gru
  • Impianti di sollevamento e piattaforme aeree
  • Industria mineraria e industria estrattiva di superficie
  • Trasporto materiali e tecniche di movimentazione
  • Motori e generatori di grandi dimensioni
  • Impianti eolici

Tecnologia

Scaricare
Brochure / Cataloghi


In alto