Integrazione a ingombro ridotto in servomotori compatti
La struttura compatta dell’encoder con Ø di soli 36 mm e la ridotta profondità di montaggio di 26 mm consentono l’installazione anche in spazi ristretti. Grazie a queste caratteristiche l’encoder può essere integrato facilmente e con poco ingombro in servomotori compatti con dimensioni dei bordi a partire da 40 mm.
Scansione precisa e affidabile
La nuova scansione ottica monogiro con tecnologia a LED blu presenta una luce estremamente parallela grazie alla lunghezza d’onda dimezzata. In questo modo la distanza tra disco e schermo può essere fino a 3 volte più grande. Il processo di scansione, quindi, è molto più insensibile a urti, vibrazioni o spostamenti dovuti all’effetto della temperatura.
Insensibili alle interferenze
Gli encoder ottici rilevano e trasmettono i dati sulla posizione assoluta per via completamente digitale. Per questo sono molto più insensibili alle interferenze.
Trasmissione dei dati rapida e sicura
Un’interfaccia digitale aperta e non proprietaria consente una rapida trasmissione dei dati, sicura e comoda.
Lunga durata
La scansione con tecnologia a LED blu consente una ridotta corrente di riposo e un’ottimale regolazione successiva in caso di logoramento dovuto al tempo, sporco o effetto della temperatura. Soprattutto con le alte temperature fino a 115 °C la durata dei LED e quindi dell’encoder aumenta notevolmente.
Insensibili allo sporco
Le tre linee di scansione larghe più di 1 mm sono scansionate secondo il collaudato principio del nonio e quindi sono estremamente insensibili allo sporco.
Applicazioni
Encoder assoluti per motor feedback - la soluzione di precisione per servomotori sincroni
Gli encoder assoluti per motor feedback rilevano la velocità, la direzione di rotazione e la posizione dei motori elettrici.
Sono utilizzati principalmente per fornire dati sulla posizione per la commutazione e la regolazione di velocità e posizione dei servomotori sincroni.
Il numero dei passi per ciascun giro determina la risoluzione. La posizione viene rilevata una sola volta all’installazione mediante una corsa di riferimento e rimane sempre disponibile in seguito.
Gli encoder assoluti per motor feedback si addicono alla perfezione ai servomotori sincroni, sia sotto l’aspetto meccanico sia sotto l’aspetto elettrico.
Tecnologia
LED blu per maggiore compattezza, risoluzione e durata
Negli encoder ottici incrementali e assoluti i fotoni dei LED blu con lunghezza d’onda più corta e ridotta profondità di penetrazione aiutano in misura essenziale a ottimizzare risoluzione del segnale, ampiezza, offset, distorsione armonica e jitter prodotto.
La minore diffrazione e un’immagine molto più nitida consentono di realizzare encoder dalla struttura compatta e con una maggiore risoluzione, ad esempio una risoluzione fino a 10.000 impulsi/giro nel formato Ø30 mm.
La luce a LED blu aumenta il contrasto e riduce il fruscio, migliora l’efficienza del sistema ottico e allo stesso tempo riduce il consumo di corrente.
Il risultato sono una migliore precisione e una durata ottimizzata, soprattutto in presenza di elevate temperature di esercizio.
BiSS C
L’interfaccia seriale BiSS C è compatibile con la collaudata interfaccia SSI (Serial Synchronous Interface).
Tuttavia, rispetto alla SSI presenta elementi notevolmente migliorati e supporta la comunicazione costante in tempo reale tra i sistemi di controllo e i sensori.
La gamma d’impiego del sistema BiSS include la robotica per processi di produzione, applicazioni per motor feedback e servomotori, oltre a encoder di posizione e Motion Control e macchine CNC.
Scaricare
Brochure / Cataloghi
Brochure – Selection Guide Encoders and angle measurement