• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Overview
  • Availability

Filtrare per caratteristiche

Protocols

IO-Link port type

Degree of protection

Immagine Nome del prodotto Overview Availability
CM50I.EC-11261572

Articolo n..: 11261572

Overview
    • IP67 field IO-Link Master
    • 8 Ports, Class A/B, up to 4 A per port, 400 µs cycle time
    • Industrial Ethernet: EtherCAT
    • IIoT: OPC UA, MQTT, JSON REST API
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
CM50I.EIP-11261573

Articolo n..: 11261573

Overview
    • IP67 field IO-Link Master
    • 8 Ports, Class A/B, up to 4 A per port, 400 µs cycle time
    • Industrial Ethernet: EtherNet/IP
    • IIoT: OPC UA, MQTT, JSON REST API
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
CM50I.PN-11261571

Articolo n..: 11261571

Overview
    • IP67 field IO-Link Master
    • 8 Ports, Class A/B, up to 4 A per port, 400 µs cycle time
    • Industrial Ethernet: PROFINET
    • IIoT: OPC UA, MQTT, JSON REST API
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67

Articolo n..: 11215460

Overview
    • IP67 field device
    • 8 ports for integrating sensors via IO-Link or I/O
    • 2 EtherNet/IP ports
    • Supports Modbus/TCP and OPC UA
Tempi di consegna
a sua richiesta

Disponibilità limitata a breve termine

IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67

Articolo n..: 11215447

Overview
    • IP67 field device
    • 8 ports for integrating sensors via IO-Link or I/O
    • 2 PROFINET ports
    • Supports Modbus/TCP and OPC UA
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Disponibilità limitata a breve termine

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto