Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Display multifunzione

Idonei per:

  • Temperatura come J, K, T, N, Pt100, Pt1000
  • Estensimetri per la misurazione di estensione, pressione, peso, torsione
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Indicatori di velocità

Idonei per:

  • Velocità di 1…99999 impulsi
  • Velocità come 1/s, 1/min, 1/h
  • Frequenza da 0,01 Hz a 10 kHz max
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Indicatori di processo

Idonei per:

  • Segnali standard ±10V, ±20V, ±200V, ±20mA
  • Corrente fino a 5A AC/DC
  • Tensione fino a 600V AC/DC
Selezione prodotti disponibile

I vostri vantaggi
  • Monitoraggio e comando in tempo reale
  • Rappresentazione precisa sul luogo di impiego
  • Indicazione del valore fisico
  • Integrazione facile e veloce
  • Idonei per diversi sensori
  • Soluzione stand-alone

Il display adatto per ogni sensore
The selected altAttribute does not exist!

Applicazioni

Monitoraggio, calcolo e comando di qualsiasi tipo di grandezza fisica, ad es. per valori di processo,  misurazione dello spostamento, encoder, forza ed estensione.

  • Supporta l’operatore nella conversione del formato
  • Fornisce informazioni sulla quantità dei materiali di consumo
  • Visualizzazione dell’altezza a supporto della posizione di lavoro individuale
  • Controllo della velocità di banda per avvertire l’operatore e prevenire guasti meccanici
  • Calcola la pressione per assicurare una pressione di contatto sufficiente
  • Aumenta la forza per evitare danni
  • Controllo della temperatura per l’impostazione della viscosità
  • Soluzione stand-alone per il livello di riempimento dei serbatoi
  • Calcolo del volume cumulativo del flusso di liquido
  • e molto altro ancora


In alto