Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Master IO-Link CM50I.PN

  • Master IO-Link IP67 per uso sul campo
  • 8 porte, classe A/B, fino a 4 A per porta, tempo di ciclo di 400 µs
  • Ethernet industriale: PROFINET
  • IIoT: OPC UA, MQTT, JSON REST API
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Master IO-Link CM50I.EC

  • Master IO-Link IP67 per uso sul campo
  • 8 porte, classe A/B, fino a 4 A per porta, tempo di ciclo di 400 µs
  • Ethernet industriale: EtherCAT
  • IIoT: OPC UA, MQTT, JSON REST API
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Master IO-Link CM50I.EIP

  • Master IO-Link IP67 per uso sul campo
  • 8 porte, classe A/B, fino a 4 A per porta, tempo di ciclo di 400 µs
  • Ethernet industriale: EtherNet/IP
  • IIoT: OPC UA, MQTT, JSON REST API
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Master IO-Link PROFINET

  • Dispositivo di campo con IP67
  • 8 porte per il collegamento dei sensori per la comunicazione IO-Link o I/O digitale
  • 2 interfacce PROFINET
  • Supporta Modbus TCP e OPC UA
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Master IO-Link EtherNet/IP

  • Dispositivo di campo con IP67
  • 8 porte per il collegamento dei sensori per la comunicazione IO-Link o I/O digitale
  • 2 interfacce EtherNet/IP
  • Supporta Modbus TCP e OPC UA
Al prodotto

A cosa serve un master IO-Link?

Un master IO-Link gestisce i dispositivi IO-Link e avvia la comunicazione IO-Link per lo scambio bidirezionale di dati con l’SPS, fungendo da interfaccia fra gli apparecchi IO-Link e l’SPS. I master IIoT compatibili consentono anche l’accesso ai dati di ciclo IO-Link e ai parametri mediante OPC-UA, MQTT e JSON REST API.

L’ultima generazione di master consente tempi di ciclo rapidi di fino a 400 µs e una capacità in tempo reale di sfruttamento più rapido del potenziale dei sensori IO-Link . Inoltre, il master fornisce fino a 4 A per porta per il collegamento di attuatori necessitanti di corrente.


I vostri vantaggi

Il vostro partner IO-Link - get connected
The selected altAttribute does not exist!

Per la configurazione ottimale della vostra soluzione IO-Link vi offriamo master, converter e hub performanti, oltre al cavo compatibile. Forniamo quindi la soluzione completa, dal sensore al PLC e all'IIoT. Oltre a tutto ciò, Baumer Sensor Suite consente una valutazione, selezione e parametrizzazione intuitive e rapide di tutti i dispositivi IO-Link. Grazie a questa combinazione unica nel suo genere di apparecchi performanti e al vasto know-how, vi aiutiamo a realizzare la vostra applicazione IO-Link in modo efficiente.


Scoprite ora la Baumer Sensor Suite
Sfruttate appieno il potenziale dei vostri dispositivi IO-Link


In alto