Misurazione e monitoraggio della velocità di rotazione e delle posizioni dell’albero dell’encoder su macchine, impianti e azionamenti elettrici
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
Automazione delle tecnologie di processo con trasmettitori, sensori e apparecchi di misurazione per i parametri di pressione, temperatura, livello di riempimento, portata e capacità conduttiva di sostanze gassose, liquide, pastose e granulari.
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
Un’azienda a conduzione familiare operante a livello internazionale con la passione per la tecnologia del sensore, encoder, strumenti di misura e componenti per l’elaborazione automatizzata delle immagini
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
Obiettivi
ZVL-FL-YFL3528
Lenses / Lens accessories
ZVL-FL-YFL3528
Articolo n..: 11201890
Ricoh Imaging lens
35 mm
F 2,8-22
format 45 mm
M.O.D. 0,19 m
locating screw for aperture and focus
F-mount
disponibilità su richiesta
Informatevi su
Condividi
Immagine simile
Dati tecnici
Scaricare
Dati tecnici
Scaricare
Dati tecnici
mostra tutti
Dati generali
Manufacturer
Ricoh Imaging
Dati meccanici
Lens mount
F-Mount
Dimensions
72 mm × 56,8 mm
Max. outer diameter
72 mm (without knurled screws)
82 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
56,8 mm
Weight
≤ 380 g
Filter thread
M 62,0 × 0,75
Lens resolution
48 MP
Focal length
35 mm
Format
45 mm
Aperture
F2,8-22
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,19 m
Scaricare
mostra tutti
Data sheet
Schede tecniche – ZVL-FL-YFL3528
DE
(
pdf
| 283 KB)
Schede tecniche – ZVL-FL-YFL3528
EN
(
pdf
| 280 KB)
In alto