Misurazione e monitoraggio della velocità di rotazione e delle posizioni dell’albero dell’encoder su macchine, impianti e azionamenti elettrici
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
Automazione delle tecnologie di processo con trasmettitori, sensori e apparecchi di misurazione per i parametri di pressione, temperatura, livello di riempimento, portata e capacità conduttiva di sostanze gassose, liquide, pastose e granulari.
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
Un’azienda a conduzione familiare operante a livello internazionale con la passione per la tecnologia del sensore, encoder, strumenti di misura e componenti per l’elaborazione automatizzata delle immagini
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
ZVL-LSF3528-F
Lenses / Lens accessories
ZVL-LSF3528-F
Articolo n..: 11201895
Myutron lens
35 mm
F 2,8-22
format 44 mm
M.O.D. 0,23 m
locating screw for aperture and focus
F-mount
6 pezzi immediatamente disponibili a magazzino
Informatevi su
Condividi
Immagine simile
Dati tecnici
mostra tutti
Dati generali
Manufacturer
Myutron
Dati meccanici
Lens mount
F-Mount
Dimensions
57.5 mm × 84,0 mm
Max. outer diameter
57,5 mm (without knurled screws)
67,5 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
84 mm
Weight
≤ 386 g
Filter thread
M 52,0 × 0,75
Lens resolution
48 MP
Focal length
35 mm
Focal range
≥ 25 mm … < 50 mm
Format
44 mm
Aperture
F2.8-22
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,23 m
Condizioni ambientali
Operating temperature
0 … +40 °C
In alto