Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Flussimetri magnetici induttivi per la misurazione della portata volumetrica

  • Esecuzione compatta per applicazioni igieniche e industriali
  • Per sostanze con conducibilità >5µS 
  • Misurazioni precise e stabili a lungo termine, con un’accuratezza fino allo 0,2%
  • Zero perdite di energia grazie al tubo di misurazione continuo
  • Flessibilità in termini di raccordo di processo e diametro tubo da DN3 a DN250
  • A scelta con o senza display
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Misurazione della portata

  • Misurazione della portata per applicazioni igieniche e industriali
  • Per fluidi acquosi in sistemi chiusi
  • Interfaccia IO-Link
  • Diverse connessioni al processo e sensori di diversa lunghezza
Selezione prodotti disponibile

Efficiente tecnologia di misurazione del flusso
Trasparenza di processo. Ridotto consumo di energia. Risparmiare risorse.

Risultati di misurazione precisi della portata volumetrica, della velocità di flusso e della temperatura sono variabili centrali per un efficiente controllo del processo. Una qualità elevata del segnale assicura che il processo possa essere operato con la massima sicurezza, un impiego minimo di risorse e un consumo energetico il più possibile ridotto. I sensori volumetrici e calorimetrici vengono impiegati in tutte le sostanze fluide.


Applicazioni
Principio di misurazione magnetico induttivo vs. calorimetrico

Entrambe le tecnologie determinano la velocità di flusso (m/s) nel tubo di misurazione. Il sensore di flusso magnetico induttivo calcola la portata volumetrica (m3/h), il sensore calorimetrico utilizza il segnale di temperatura (°C) per determinare una portata massica. Entrambe le tecnologie sono utilizzate per registrare e controllare i processi in corso. Per determinare la tecnologia ottimale da utilizzare, occorre tenere conto della sostanza, dell’ambiente di processo e dell’integrazione di controllo desiderata. Baumer fornisce sempre il metodo di misurazione efficiente.


Tecnologia

Scaricare


In alto