Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Misurazione indiretta - sensori di pressione interna di utensili

  • Campo di misurazione forze da 0 ... 250 N a 0 ... 30 kN
  • Temperatura d’esercizio 0 ... 200°C
  • Versione a incastro
  • Particolarmente adatti per utensili con più cavità
The selected altAttribute does not exist!

Misurazione diretta - sensori di pressione interna di utensili

  • Campo della pressione da 0 ... a 2000 bar
  • Temperatura del fluido 0 ... 400 °C
  • Versione a incastro
  • Particolarmente adatti per utensili con più cavità

I vostri vantaggi
  • Maggiore qualità dei pezzi
    • Stabilità e affidabilità di controllo e sicurezza dei processi
    • Monitoraggio e documentazione della qualità dei pezzi
  • Ottimizzazione della resa
    • Possibilità di rilevamento anticipato di variazioni dei processi
    • Ottimizzazione del processo di iniezione
  • Aumento dell’efficienza produttiva
    • Resa ottimizzata grazie a un monitoraggio preciso dei processi
    • Ottimizzazione del ciclo

Applicazioni

Tecnologia

L’effetto piezoelettrico
Una forza che agisce su un cristallo piezoelettrico genera uno spostamento di cariche elettriche all’interno dello stesso cristallo. Queste cariche di dimensioni piccolissime sono rilevate dagli elettrodi e vengono trasformate in un segnale di misurazione all’interno di un amplificatore di carica ad alta sensibilità. I sensori piezoelettrici si distinguono per i tempi di risposta estremamente rapidi e sono adatti alla misurazione di elevate forze dinamiche. Rispetto ai sensori basati sul sistema DMS i rilevatori piezoelettrici possono essere  utilizzati con temperature molto elevate. Un altro vantaggio è la possibilità di misurare con precisione forze molto elevate o ridotte con un unico sensore. Lo svantaggio della tecnica piezoelettrica, invece, è dato dal fatto che le cariche generate defluiscono in piccolissime correnti di dispersione. Per questo diventa necessario azzerare periodicamente la misurazione mentre invece nei sensori basati su DMS questa procedura non è necessaria.



In alto