Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Telecamera con interfaccia Dual GigE

Serie LX (telecamere LXG)

  • 2 – 48 MP
  • Fino a 111 fps (337 fps nel Burst Mode)
  • onsemi PYTHON, ams CMV
Selezione prodotti disponibile

Integrazione semplice, veloce, ad alta risoluzione
 

Le telecamere LXG con interfaccia Dual GigE funzionano a un’elevata larghezza di banda di 240 MB/s. In questo modo raddoppierete la frequenza dei fotogrammi nell’elaborazione delle immagini o dimezzerete il tempo di trasmissione. L’interfaccia conforme a GigE Vision garantisce un’integrazione di sistema veloce e vantaggiosa. L’acquisizione di brevi sequenze di immagini nel Burst Mode o di inquadrature selezionate tramite Multi ROI consente alle efficienti telecamere industriali di ridurre sensibilmente il tempo di reazione o la durata di prova.

I sensori CMOS Global Shutter onsemi PYTHON e ams CMV offrono un’eccezionale sensibilità ed elevata qualità delle immagini fino a 48 megapixel. In questo modo, anche i processi rapidi vengono rilevati in modo preciso ed affidabile. Per la correzione dei pixel in allineamento verticale, le telecamere CMOS integrano una FPNC (Fixed Pattern Noise Correction) migliorata generando così immagini estremamente omogenee. Ciò semplifica la valutazione dell’immagine risparmiando così tempo per lo sviluppo di algoritmi.


I vostri vantaggi
  • Rilevamento affidabile dei minimi dettagli
    • Risoluzione fino a 48 MP
    • Sensibilità estremamente elevata
    • HDR (High Dynamic Range)
  • Integrazione semplice, veloce e vantaggiosa
    • Interfaccia conforme a GigE Vision
    • Modalità con Single o Dual GigE
    • Alloggiamento compatto da 60×60 mm con fissaggio M3 perimetrale
    • Supporto obiettivo modulare per attacchi M58, M42, F o C-Mount
    • PoE (Power over Ethernet), Multi I/O
  • Frequenza dei fotogrammi raddoppiata o tempo di trasmissione dimezzato 
    • Larghezza di banda fino a 240 MB/s 
  • Incremento della produttività per processi rapidi
    • Burst Mode, Multi ROI e Sequencer
  • Aumento dell’affidabilità in caso di guasto con riduzione dei costi di sistema e di integrazione 
    • PoE (Power over Ethernet)
  • Sviluppo rapido di algoritmi
    • FPNC migliorata per la correzione dei pixel in allineamento verticale

Applicazioni

Tecnologia

Scaricare
Brochure / Cataloghi
Rapporti tecnici e utente / White Paper


In alto