Misurazione e monitoraggio della velocità di rotazione e delle posizioni dell’albero dell’encoder su macchine, impianti e azionamenti elettrici
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
Automazione delle tecnologie di processo con trasmettitori, sensori e apparecchi di misurazione per i parametri di pressione, temperatura, livello di riempimento, portata e capacità conduttiva di sostanze gassose, liquide, pastose e granulari.
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
Un’azienda a conduzione familiare operante a livello internazionale con la passione per la tecnologia del sensore, encoder, strumenti di misura e componenti per l’elaborazione automatizzata delle immagini
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
Illuminatori
Baumer ZVI-RL-80/141-W
Illumination / Illumination accessories
Baumer ZVI-RL-80/141-W
Articolo n..: 11731496
Flashable white LED ring light
5000 K, CRI80
Radiation angle 90°
Integrated LED controller with 4 operating modes
IP54
disponibilità su richiesta
Informatevi su
Condividi
Immagine simile
Dati tecnici
Scaricare
Disegni
Dati tecnici
Scaricare
Disegni
Dati tecnici
mostra tutti
Dati generali
Manufacturer
Baumer
Color / Peak wavelength
White, 5000 K, CRI80
Beam angle
90°
Operating modes
steady light
steady light with brightness control
flashed light with PNP sourcing
flashed light with NPN sourcing
Recommended illumination distance
150 mm ... 300 mm
Dati elettrici
Connectors
M8/4-pin male connector
Operating voltage
24 VDC
Maximum flash duration
20 ms
Power consumption
approx. 11 W (steady light)
approx. 25 W (flashed light)
Dati meccanici
Construction design
ring light
Dimensions
141 mm x 130 mm x 14 mm
Inner diameter
80 mm
Dimensions luminous area
inner diameter 87 mm
outer diameter 121 mm
Material of cover glass
PMMA (acrylic glass)
Material of housing
aluminum (anodized, black)
Weight
≤ 300 g
Condizioni ambientali
Operating temperature
0 … +30 °C
0 … +45 °C with thermal connection
Conformity
CE
RoHS
Humidity
30 … 70 %
Protection class
IP 54
Scaricare
mostra tutti
Data sheet
Schede tecniche – Baumer ZVI-RL-80/141-W
DE
(
pdf
| 2506 KB)
Schede tecniche – Baumer ZVI-RL-80/141-W
EN
(
pdf
| 2504 KB)
Certificates / approvals
CE certification
EN/DE/BG/CZ/DK/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SK/SI
(
pdf
| 184 KB)
CAD
STEP
(
zip
| 49 KB)
Disegni
mostra tutti
Dimension drawing
(
png
| 26 KB)
Schematic diagram
(
png
| 43 KB)
In alto