Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Interruttori di velocità meccanici

FS90 / FSL

  • Principio meccanico della forza centrifuga
  • Funzionamento sicuro senza corrente elettrica ausiliaria
  • Un’unica velocità di commutazione preimpostata in fabbrica
  • Uscita di commutazione con contatto normalmente chiuso e contatto normalmente aperto a potenziale zero
  • Apparecchio singolo o abbinato a encoder o dinamo tachimetrica
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Interruttori di velocità elettronici

ES90 / ESL

  • Efficace analisi elettronica del segnale integrata
  • Fino a tre velocità di commutazione
  • Uscita relè a potenziale zero o tre uscite a transistor
  • Potenza di commutazione in uscita fino a 6 A / 250 VAC
  • Apparecchio singolo o abbinato a encoder o dinamo tachimetrica
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Encoder con interruttore di velocità digitale DSL integrato

HOG10 + DSL

  • Struttura compatta con albero pieno o albero cavo
  • Fino a tre velocità di commutazione
  • Due uscite relè a potenziale zero o tre uscite a transistor
  • Potenza di commutazione in uscita fino a 250 mA / 230 VAC/VDC
  • Collegamento interruttore di velocità tramite cassetta terminali separata
  • Possibilità di parametrizzazione a scelta tramite software PC
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Huebner Berlin cam limit switch with preset and web server

PMG93 CAM

  • Parameterization via platform-independent web configurator
  • Only one version needed due to the parameterization ability and different fitting kits.
  • Preset via web configurator or input signal
  • No mechanics, but exact switch programming also with Teach In (reference run)
  • Digital switches, therefore insensitive to external influences
Selezione prodotti disponibile

Vantaggi
  • Supporta la certificazione della rispettiva applicazione
    • Interruttori centrifughi meccanici senza corrente elettrica ausiliaria, interruttori di velocità elettronici senza software integrato
  • Sicurezza funzionale realizzata con componenti standard
    • Impiego di encoder HeavyDuty con interruttori di velocità come componenti standard ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE
  • Implementazione efficace di numerose funzioni di sicurezza
    • Analisi dei segnali SinCos, HTL, TTL di encoder incrementali HeavyDuty in aggiunta ai segnali di commutazione degli interruttori di velocità HeavyDuty
  • Di facile integrazione in impianti nuovi o già installati
    • Combinazione di interruttore di velocità, encoder e dinamo tachimetrica per operazioni particolari e funzioni di sicurezza, encoder con interruttore di velocità integrato
  • Cablaggio di facile esecuzione
    • Collegamento dell’interruttore di velocità contemporaneamente al collegamento dell’encoder, adattamento delle uscite di commutazione dell’interruttore di velocità nei circuiti di sicurezza già installati
  • Messa in funzione rapida e parametrizzazione semplificata
    • Velocità di commutazione preimpostata in fabbrica per interruttori di velocità meccanici ed elettronici, software di parametrizzazione PC per interruttori di velocità digitali, possibilità di selezionare punti di commutazione indipendentemente dalla direzione di rotazione
  • Massima disponibilità e durata mai raggiunta prima in condizioni ambientali difficilissime
    • Struttura HeavyDuty collaudata, cuscinetti su due lati, tecnica di collegamento HeavyDuty, scansione con tecnica molto robusta
  • Sicurezza a prova di guasto in qualsiasi ambiente
    • Alloggiamento estremamente resistente con pareti molto spesse, eccellente protezione anticorrosione, soluzione di tenuta stabile nel lungo termine
  • Protezione sicura contro i danni ai cuscinetti
    • Applicazione di cuscinetti sui due lati dell’albero (sempre che la struttura lo consenta), cuscinetti di grandi dimensioni a grande distanza, alta riserva di carico del cuscinetto per elevate sollecitazioni radiali / assiali dell’albero, assenza di correnti ondulate induttive grazie a cuscinetti integrati isolati oppure a cuscinetti ibridi con sfere di ceramica

Applicazioni

Gli interruttori di velocità HeavyDuty prodotti da Baumer da molti anni rappresentano uno standard in termini di solidità, funzionamento affidabile e varietà dell 'offerta. Spesso svolgono una funzione di sicurezza essenziale poiché attivano un’uscita di commutazione in caso di superamento dei limiti massimi o minimi della velocità di commutazione. In un interruttore centrifugo meccanico, i pesi della forza centrifuga sono collegati alla tensione di una molla alla velocità limite e muovendosi in senso radiale attivano il commutatore. Gli interruttori di velocità elettronici e digitali generano segnali elettrici indipendentemente dalla velocità, eseguono la rispettiva analisi a livello interno e attivano fino a tre uscite di commutazione.

Gli interruttori di velocità HeavyDuty e i relè di monitoraggio della velocità servono a implementare le funzioni di sicurezza, ad esempio nei settori

  • Sistemi di azionamento
  • Acciaierie e laminatoi
  • Gru e impianti di sollevamento
  • Petrolio e gas
  • Industria mineraria
  • Impianti eolici
  • Palcoscenici
  • Centrifughe
  • Impianti di trasporto e convogliamento
  • Sistemi di movimentazione
  • Veicoli a guida autonoma
  • Macchine dosatrici e riempitrici
  • Impianti di taglio, punzonatura e pressa
  • Mandrini ad alta frequenza
  • Macchinari del settore farmaceutico
  • Segherie
  • tutte applicazioni nelle quali l’operatore lavora all’interno di un’area di pericolo

Tecnologia

Scaricare
Brochure / Cataloghi


In alto