Produktportfolio
The selected altAttribute does not exist!

Miniatursensoren

  • Sehr kleine Bauformen mit Kabelabgang hinten oder unten
  • Linie oder Punkt Strahlform
  • Schnelle Einstellung mit qTeach
  • IO-Link – Industrie 4.0 und IIoT ready
  • Reichweiten bis 300 mm
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Quaderförmige Standardsensoren

  • Einfache Implementierung und Bedienung
  • Schnelle Einstellung mit qTeach
  • Kurze Ansprechzeiten < 0,25 ms
  • IO-Link – Industrie 4.0 und IIoT ready
  • Reichweiten bis 1000 mm
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Zylindrische M18 Sensoren

  • Robustes M18 Metallgehäuse
  • Baumer PinPoint LED
  • Einfache und komfortable Inbetriebnahme mit qTeach
  • Reichweiten bis 300 mm
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Transparenterkennung

  • Zuverlässige Erkennung von Schalen, PET-Flaschen und Folien
  • Kurze Ansprechzeit < 0,25 ms
  • IO-Link – Industrie 4.0 und IIoT ready
  • Reichweiten bis 1000 mm
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Grosse Reichweiten bis 1,9 m

  • Sicherheit durch Laserklasse 1
  • Einfache und komfortable Inbetriebnahme mit qTeach
  • IP 67
  • Reichweiten bis 1900 mm
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Hygiene-Design

  • Angelehnt an EHEDG, FDA-konform, Ecolab-geprüft
  • IP 69K
  • Langzeitdicht dank proTect+
  • Varianten mit IO-Link und zur Transparenterkennung
  • Reichweiten bis 1000 mm
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Robustes Washdown-Design

  • Robustes Edelstahlgehäuse
  • IP 69K und Ecolab-geprüft
  • Langzeitdicht dank proTect+
  • Varianten mit IO-Link und zur Transparenterkennung
  • Reichweiten bis 1000 mm
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Linienförmiger Strahl für perforierte Objekte

  • Bis zu 67 mm lange Line
  • Erkennung kleiner oder perforierter Objekte
  • Laserklasse 1 oder PinPoint LED
  • Einfache und komfortable Inbetriebnahme mit qTeach
  • IO-Link - Industrie 4.0 und IIoT ready
Im Produktselektor öffnen

Videos "Die Lichtschranke ohne Reflektor"
 

Mit SmartReflect hat Baumer die optische Lichtschranke neu erfunden: Der Reflektor als Schwachstelle wird eliminiert, und trotzdem ist sicherste Objektdetektion gewährleistet, auch bei transparenten Objekten. Das reduziert Ihre Kosten enorm


Ihr Nutzen
  • Höchste Anlagenverfügbarkeit und Prozesssicherheit
    • Sicherste Objektdetektion durch das Schrankenprinzip
    • Eliminierung der potentiellen Fehlerquelle Reflektor
    • Keine Funktionsbeeinträchtigung durch Verschmutzung
    • Verfügbar im robusten Washdown- oder Hygiene-Design
  • Reduktion der Betriebskosten
    • Zeitersparnis beim Einbau, da die Reflektormontage entfällt
    • Kein Reflektoraustausch durch Verschleiss
    • Aufwändige Reinigung eines Reflektors entfällt
  • Produktivitätssteigerung
    • Reichweite bis 1,9 m bzw. 1 m für transparente Objekte
    • Hohe Maschinenleistung dank kurzen Ansprechzeiten < 0,25 ms
    • Schnelle Formatwechsel, einfacher Sensortausch und Nutzung von Zusatzinformationen durch IO-Link

Anwendungen
  • Anwesenheitskontrolle von Objekten in Prozessen unabhängig von der genauen Objektposition
  • Extrem schnelle und präzise Positionserkennung auch von kleinsten Objekten
  • Anwendung in Robotik und Elektronikkomponenten
  • Automatisch konfigurierbare Objekterkennung z. B. bei Formatverstellung
  • Erfassung von Objekten auch über grosse Distanzen
  • Verlässliches Zählen von Objekten auch mit geringsten Abständen
  • Hochpräzises Referenzieren von Bewegungen
  • Erkennung unterschiedlicher Objektmaterialien, Oberflächen und Farben selbst bei transparenten, unebenen, löchrigen oder rauen Oberflächen
  • Überwachung von schleichenden Veränderungen in Produktionsprozessen und automatisierte Prüfung

Technologie

Downloads
Broschüren / Kataloge
Fach- und Anwenderberichte / White Paper


Nach oben