Produktportfolio
The selected altAttribute does not exist!

Platzsparende Bauform

OT300

  • Miniaturisiertes Gehäuse mit 12,9 x 32,3 x 23 mm
  • Erweiterter Erfassungsbereich bis 1,8 m
  • Distanzmessende Variante 0-10 VDC, Hintergrundausblender oder SmartReflect – Lichtschranke ohne Reflektor
  • IO-Link-Schnittstelle
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Erweiterter Erfassungsbereich

OT500

  • Standard-Gehäuse mit 18 x 45 x 32 mm
  • Erweiterter Erfassungsbereich bis 2,6 m
  • Distanzmessende Variante 0-10 VDC, 4-20 mA, Hintergrundausblender oder SmartReflect – Lichtschranke ohne Reflektor
  • IO-Link-Schnittstelle und Dual Channel
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Universal-Befestigung an Systemprofilen

  • Gestänge in diversen Längen mit und ohne Aufnahme für Montageplatten
  • Montagefüsse zur Befestigung an Standardprofilen
  • Kreuzverbinder für mehr Flexibilität
  • Montageplatten für verschiedene Sensoren
Im Produktselektor öffnen

Ihr Nutzen

Anwendungen

Technologie

Downloads
Fach- und Anwenderberichte / White Paper

Nach oben