Produktportfolio
The selected altAttribute does not exist!

Für glänzende und tiefschwarze Objekte

O200

  • Zusätzliche Leistungsreserven dank High-Power-Modus
  • Lichttaster mit Hintergrundausblendung für Distanzen bis 180 mm
  • Lichtschranken für extra Reichweite bis 6 m
  • Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung bis 200 mm
  • IO-Link – Industrie 4.0 und IIoT ready
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Für transparente Objekte

O200

  • Sichere Erkennung von Flaschen, Trays, Ampullen, Folien
  • Reflexions-Lichtschranken mit Einlinsenoptik für Reichweiten bis 1 Meter
  • V-Optik für Reichweiten bis 15 mm
  • SmartReflect Lichtschranke ohne Reflektor bis 180 mm
  • Kurze Ansprechzeiten <0,25 ms
  • Fixe Tastweiten und einstellbare Varianten
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Lasersensoren

O200

  • Erkennung kleinster Objekte bis zu 0,05 mm dank fokussiertem Laserspot
  • Sehr präzise Objektpositionierungen bis auf 0,05 mm genau
  • Höchste Reproduzierbarkeit dank sehr geringem Jitter < 30 µs
  • Detektion durch sehr schmale Öffnungen (Keyholes) dank Einlinsenoptik
  • Präzise Steuerung schneller Prozesse dank Ansprechzeiten < 0,05 ms
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Linienförmiger Lichtstrahl

O200

  • Erkennung unregelmässiger oder durchbrochener Objekte
  • Reflexions-Lichtschranken mit Hintergrundausblendung mit Reichweiten bis 120 mm
  • Bis zu 56 mm lange Linie
  • Laserklasse 1 oder PinPoint LED 
  • Kurze Ansprechzeiten <0,25 ms
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

SmartReflect - Lichtschranke ohne Reflektor

O200

  • Referenziert sicher und einfach auf Maschinenteile
  • Reichweiten bis 180 mm
  • Unempfindlich gegenüber Verschmutzung
  • IO-Link – Industrie 4.0 und IIoT ready
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Fixe Tastweite

O200

  • Lichttaster mit kalibrierter Schaltdistanz für einfachste Inbetriebnahme
  • Tastweite bis 15, 30, 50 oder 80 mm
  • Varianten mit V-Optik für transparente Objekte
Im Produktselektor öffnen

Highlights

Das umfassende Portfolio mit Laser- oder LED, Punkt- oder Linien-Strahlform sowie unterschiedlichsten Sensorprinzipien bietet eine einzigartige Zuverlässigkeit bei der Objekterkennung. Egal ob  transparente, kleine, schnelle, ultraschwarze, unregelmässige oder glänzende Objekte.

Grafische Auswahlhilfe


Anwendungen

Technologie

Downloads
Broschüren / Kataloge


Nach oben