Produktportfolio
The selected altAttribute does not exist!

Zylindrische Bauform M18

  • Robustes M18 Metallgehäuse
  • Reichweiten bis 55 m
  • Laserklasse 1
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Miniatursensoren

  • Kleinste Lasersensoren mit Hintergrundausblendung
  • Linie oder Punkt Strahlform
  • Strahldurchmesser bis zu 0,1 mm
  • Einstellbare Tastweiten (qTeach oder Potentiometer)
  • IO-Link – Industrie 4.0 und IIoT ready
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

High-Performance Sensoren

  • Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Reichweiten bis zu 11 Meter
  • Strahldurchmesser bis zu 0,1 mm
  • Transparenterkennung
  • IO-Link – Industry 4.0 und IIoT ready
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Hohe Reichweite

  • Reichweiten bis 1900 mm
  • SmartReflect und Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Sichere Laserklasse 1
  • Einfache, verschleissfreie Einstellung mit qTeach
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Gabellichtschranken

  • Gabelweiten von 30-120 mm
  • Kleinstes erkennbares Objekt 0,05 mm
  • Hohe Wiederholgenauigkeit von 0,01 mm
  • Robustes Metallgehäuse
  • IO-Link – Industrie 4.0 und IIoT ready
Im Produktselektor öffnen

Ihr Nutzen
  • Höchste Anlagenleistung durch schnelle und hochgenaue Prozesse  
    • Positionskontrolle bei Fördergeschwindigkeiten von 2 m/Sek. auf 0,1 mm genau
    • Schnelle Steuerungsmöglichkeiten mit sehr kurzen Ansprechzeiten < 0,1 ms
    • Laserstrahl von nur 0,1 mm erkennt sicher kleinste Teile und Positionsunterschiede bei Vmax
  • Steigerung der Produkt- und Prozessqualität durch exakte Erfassung
    • Erfassung kleiner Objekte aus sicherer Entfernung bzw. unabhängig von ihrer genauen Position z. B. auf dem Förderband
    • Hochgenaue Positionierung entlang eines langen Fokusbereichs in dem die Laseroptik einen sehr kleinen Laserspot liefert
    • Verlässliche Detektion kleinster Objekt- bzw. Formunterschiede oder Veränderungen mit einer Reproduzierbarkeit < 0,1 mm
    • Die Detektionsgenauigkeit bleibt unabhängig von Oberflächen und Farben der Objekte
  • Vollkommene Designfreiheit durch Verfügbarkeit in allen Bauformen
    • 10 mm kleine Lasertaster in Miniaturbauform
    • SmartReflect Laser-Lichtschranken ohne Reflektor für robustere Erkennung und einfache Montage
    • Viele Bauformvarianten
    • Auswahl an Sensorprinzipien z. B. Einweglichtschranken, Taster mit Hintergrundausblendung, Reflexionslichtschranken, Lichtschranken ohne Reflektor (SmartReflect) oder Kontrastsensoren

Anwendungen
  • Detektion kleinster Objektunterschiede und Objektveränderungen
  • Hochpräzise Positionierung von Objekten im Fertigungsprozess
  • Kontrolle von Betriebsmitteln und Werkzeugen
  • Bestückungskontrolle kleinster Elektronikteile
  • Erkennung und Positionierung von Waferkanten in der Mikroelektronikfertigung
  • Formatkontrolle in der Druckindustrie bei extrem schnellen Fördergeschwindigkeiten
  • Hochpräzise Bearbeitungssteuerung z. B. beim Zuschneiden von Verpackungen
  • Erfassung von sehr dünnen Platten und Blättern mit geringstem Höhenunterschied zum Förderband

Technologie


Nach oben