Produktportfolio
The selected altAttribute does not exist!

Gabellichtschranken

  • Gabelweiten zwischen 10 und 170 mm
  • Wiederholgenauigkeit bis zu 0,01 mm
  • Laser oder Rotlicht LED
  • Für Objekte > 0,05 mm
  • Einfache Einstellung dank IO-Link
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Winkellichtschranken

  • Gabelweiten zwischen 60 und 158 mm
  • Wiederholgenauigkeit < 0,06 mm
  • Rotlicht LED
  • Für Objekte > 0,5 mm
  • Einfache Einstellung dank IO-Link
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Etikettensensoren

  • Zuverlässige Erkennung einer Vielzahl von Etiketten und Trägermaterialien
  • Präzise Positionierung der Etiketten auch bei hohen Fördergeschwindigkeiten
  • Optische und Ultraschallsensoren
  • Auto-Teach-Funktion
  • IO-Link
Im Produktselektor öffnen

Ihr Nutzen
  • Schnelle und einfache Inbetriebnahme
    • Sender und Empfänger integriert in einem Gerät erspart die Justage
    • Einfache Empfindlichkeitseinstellung mittels Potentiometer, Teach-in oder IO-Link
  • Sichere Objekterkennung auch unter anspruchsvollen Bedingungen
    • Objekterkennung unabhängig von ihrer Farbe oder Oberfläche
    • Dank robustem Metallgehäuse sind die Sensoren auch für den Einsatz in staubigen oder anderen anspruchsvollen Umgebungen geeignet
  • Hohe Anlageneffizienz
    • Die kurzen Ansprechzeiten bis zu 0,036 ms und die hohe Wiederholgenauigkeit garantieren höchste Zuverlässigkeit auch bei schnellen Prozessen
  • Vielseitiger Einsatz dank unterschiedlicher Bauformen
    • Für einen optimalen Einbau stehen verschiedene Gabelweiten sowie U- und L-förmige Bauformen zur Verfügung
  • Flexibilität dank IO-Link
    • IO-Link ermöglicht eine einfache und schnelle Anpassung der Sensoren an die Applikation
    • Signalisierung von Verschmutzungen durch permanente Kontrolle der Lichtmenge via IO-Link

Anwendungen
  • Zählen, erfassen und positionieren von sehr kleinen Objekten bis 50 μm in der Materialzuführung,  Montage- und Handlingstechnik
  • Überwachung von Stapelhöhen
  • Drehzahlüberwachung von Wellen mittels Impulsscheiben
  • Bahnkantensteuerung

Technologie

Das Basisprinzip der Gabel- und Winkel-Lichtschranken entspricht dem der Einweg-Lichtschranken. Die kratzfeste Kollimator-Optik aus Mineralglas, welche in den Gabel- und Winkel-Lichtschranken OGxxxU.R/ OGxxxL.R und OGxxxU.L verwendet wird, erzeugt einen homogenen, sehr schmalen Lichtstrahl. Dieser Eigenschaft verdankt die Lichtschranke ihre hohe Detektionsgenauigkeit, welche über den ganzen Strahlbereich von allen Seiten garantiert wird.
Die grösste Laser-Gabel-Lichtschranke kann ein 50 μm kleines Objekt über den ganzen Bereich von 170 mm sicher und reproduzierbar erkennen. Der nahezu parallele Lichtstrahl und der kleine Öffnungswinkel der Empfangsoptik ermöglichen es, die Gabel- und Winkel-Lichtschranken dicht nebeneinander zu montieren, ohne dass sie sich gegenseitig beeinflussen. Damit lassen sich z. B auch kleine Lichtvorhänge realisieren.
Bei der Empfindlichkeitseinstellung haben Sie die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Einstellmöglichkeiten – einerseits einfachste manuelle Einstellung der Empfindlichkeit über Potentiometer und andererseits variable Einstellmöglichkeiten mittels automatischem Teach-in.
Potentiometer:
Einfache Empfindlichkeitseinstellung durch mechanisches 270°-Grad-Potentiometer direkt an der Gabel-Lichtschranke.
Teach-in:
Mit der Teach-in-Funktion ist im praktischen Einsatz eine schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme möglich. Ein Einlernen kann sowohl über die eingebaute Teachtaste als auch über die externe Teachleitung erfolgen.


Nach oben