Technische Daten
Sensor Daten
Sensor
  • Sony IMX178
Mono/Farbe
  • Farbe
Sensor Typ
  • 1/1.8″ CMOS
Shutter Typ
  • Rolling shutter
  • Global reset shutter
Auflösung
  • 3072 × 2048 px
Pixelgrösse
  • 2.4 × 2.4 µm
Belichtungszeit
  • 0,014 … 60000 ms
Datenqualität (EMVA 1288 typical)
Dark Noise
  • 2,89 e-
Saturation Capacity
  • 14231 e-
Dynamikbereich
  • 71,9 dB
Signal-Rausch-Verhältnis
  • 41,5 dB
Quanteneffizienz
  • 56,4 % @ 465 nm
  • 61,7 % @ 536 nm
  • 47,5 % @ 631 nm
Bildaufnahmeformate
Bildformate, Bildrate Schnittstelle max.
  • Full Frame, 3072 × 2048 px, max. 47 fps
  • Binning 2×2, 1536 × 1024 px, max. 47 fps
  • Binning 2×1, 1536 × 2048 px, max. 47 fps
  • Binning 1×2, 3072 × 1024 px, max. 47 fps
Bildformate, Bildrate Bildaufnahme max. (Burst Mode)
  • Full Frame, 3072 × 2048 px, max. 47 fps
Pixelformate
  • BayerRG8
  • BayerRG10
  • BayerRG12
  • BayerRG12 Packed
  • Mono8
  • Mono10
  • Mono12
  • Mono12 Packed
  • RGB8
  • BGR8
Bildmanipulation
Analoge Steuerung
  • Gain (0 … 26 dB)
  • Offset (0 … 255 LSB 12 Bit)
Farbmodelle
  • Mono
  • Raw Bayer
  • RGB
  • BGR
Kamerafunktionen
Basisfunktionen
  • Exposure
  • Gain / Color Gain
  • Trigger / Exposure Active (Flash)
  • Binning 2x2
  • Partial Scan
  • Offset
  • Free Running Mode (Live Bild)
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Bildvorverarbeitung
  • Image Flipping (X/Y)
  • Color Processing (RGB, BGR, Mono)
  • Color Enhancement (mit ColorTransformationMatrix)
  • LUT / Gamma
Bildaufnahme / Schnittstelle
  • Burst Mode
  • Adjustable Framerate
  • Device Link Throughput Limit
  • Interner Bildspeicher
Synchronisation
  • Free running
  • Trigger
Trigger Quellen
  • Hardware
  • Software
Trigger Delay
  • 0 … 2 s, Nachverfolgung und Speicherung von bis zu 256 Trigger Signalen
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Weitere Funktionen
  • User Set
  • Integrated temperature sensor
  • Readable additional information (e.g. sensor information)
  • Save Custom Data
Interner Bildspeicher
  • 450 MB
  • 25 Bilder (Trigger Mode)
  • 1 Bild (Free Running Mode)
Schnittstellen
Datenschnittstelle
  • USB 3.0, Transfer Rate 5000 Mbits/sec, Connector: USB 3.0 Micro B
Prozessschnittstelle
  • M8 / 8 pins (SACC-DSI-M8MS-8CON-M8-L180)
Spannungsversorgung
  • via USB 3.0 Schnittstelle
Mechanische Daten
Objektivanschluss
  • C-Mount
Breite
  • 29 mm
Höhe
  • 29 mm
Tiefe
  • 38 mm
Gewicht
  • ≤ 90 g
Material
  • Zinkdruckguss, Einbrennlack (bis 02-2020 vernickelt), IP 40
Elektrische Daten
Leistungsaufnahme
  • Ca. 3,0 W @ 47 fps
Betriebsspannung
  • 5 VDC (via USB3.0 Schnittstelle)
Nichtflüchtiger Speicher
Flash Speichergrösse
  • 128 kB
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur
  • 0 … +65 °C @ T = Messpunkt
Lagertemperatur
  • -20 … +70 °C
Luftfeuchte
  • 10 … 90 % (nicht kondensierend)
Schutzart
  • IP 40 (mit montiertem Objektiv und Kabel)
Digitale Ein- und Ausgänge
Lines
  • 1 Eingang
  • 1 Ausgang
  • 2 konfigurierbare Ein-/Ausgänge
Konformität
Konformität
  • CE
  • RoHS
  • UL recognized
  • EAC

Software
Softwarepakete
  • Baumer neoAPI (Windows, Linux, Linux ARM)

  • Baumer Camera Explorer (Windows, Linux, Linux ARM)

  • Baumer GAPI SDK v2.x (Windows, Linux, Linux ARM)

  • Baumer GAPI Software Beispiele

  • Third Party Software


Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Betriebsanleitung
Zusatzinformationen
Application Notes
CAD

Zeichnungen
Masszeichnung

Zubehör
PCIe/Adapter
The selected altAttribute does not exist! ZVA-PCIe_2x_external_USB_3.0

Artikelnr.: 11141165

  • PCI Express USB 3.0 Interfacekarte
  • PCIe x1 (single lane)
  • 2 Ports
  • Single Lane
  • inkl. 16,5 cm Adapterkabel SATA Stecker auf1x SATA Buchse und 1x Molex Buchse
  • Kabel mit Molex Stecker für PC Netzteil
  • Mini-Bracket
The selected altAttribute does not exist! ZVA-IOI PCIe USB3.0 Quad Channel 4 Port
PCIe USB3.0 4 Ports

Artikelnr.: 11119094

  • PCI Express USB 3.0 Interfacekarte mit 4 Ports
  • Express Bus x4 Gen 2
  • Nutzung auch mit verschraubbaren Steckverbindern
Gehäusezubehör
The selected altAttribute does not exist! Mounting Adapter Type D (Front)

Artikelnr.: 11165176

  • Kamera Mounting Adapter für VCXU, VCXG und VCXG.I Kameras inkl. Schraube (Innensechskant)
  • stabile Vorderseitenmontage
The selected altAttribute does not exist! Mounting Adapter Type E

Artikelnr.: 11165173

  • Kamera Mounting Adapter für Kameras der CX- und EX-Serie inkl. Schrauben (Innensechskant)
  • stabile Unterseiten- und Tripod Montage
The selected altAttribute does not exist! Mounting Adapter Type H

Artikelnr.: 11191852

  • Kamera Mounting Adapter für CX, LX und QX Kameras inkl. Schraube (Innensechskant)
  • drehbare Montage
The selected altAttribute does not exist! Heat Sink Type C

Artikelnr.: 11165171

  • Kühlkörper für Kameras der CX- und EX-Serie inkl. Schrauben (Innensechskant)
  • 50 mm x 64 mm x 20 mm
The selected altAttribute does not exist! Adapter CX- / TX-Mount

Artikelnr.: 11165175

  • Kamera Adapter für Kameras der CX-Serie zur Erweiterung auf die Befestigungsmasse der TX-Serie inkl. Schrauben (Innensechskant)
The selected altAttribute does not exist! Adapter CX- /CX.I-Mount

Artikelnr.: 11731597

  • Kamera Mounting Adapter für VCXG und VCXU Kameras inkl.Schrauben (Innensechskant) und Unterlegscheiben
  • Anpassung 29 × 29 mm CX-Kameras auf die Gehäusegrösse 40 × 40 mm der CX.I-Kameras
  • Ermöglicht die Nutzung von VCXG und VCXU Kameras im IP65/67 Umgehäuse (Gehäuse Basis-Set 11704019)
  • Als Kühlkörper für VCXG und VCXU Kameras einsetzbar
The selected altAttribute does not exist! Gehäuse Basis-Set C V4A VCXG.I r IP65/67

Artikelnr.: 11704019

  • Edelstahl Zylinder Gehäusecorpus für VCXG.I Kameras zur modularen IP65/67 Einhausung für den Einsatz in Pharma sowie Food & Beverage Applikationen

    Optional: Verlängerung des Tubes M62 durch Tube Module 6 mm M62 V4A (11704016), Tube Module 12 mm M62 V4A (11704015) oder Tube Module 36 mm M62 V4A (11704014). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.

  • Rückwand vorbereitet für Montage mit DN50-Klemme

  • Gewinde: M62

  • Länge: 90,5 mm

  • Zusätzlich benötigt: Edelstahl Objektivschutz Tube M62 V4A PMMA (11704017) ist notwendig zum Verschluss des Gehäuses

Objektivzubehör
The selected altAttribute does not exist! Filter CL/27 (R2) ROT PENTAX

Artikelnr.: 11006551

  • Ricoh Farbfilter (rot)
The selected altAttribute does not exist! Filter Pol PENTAX PL27

Artikelnr.: 11092000

  • Ricoh Polfilter
  • linear
  • Filtergewinde: 27 mm
The selected altAttribute does not exist! ZVI-FILTER POL. PL30.5 C91353

Artikelnr.: 11175428

  • Ricoh Polfilter
  • linear
  • Filtergewinde: 30,5 mm
The selected altAttribute does not exist! ZVI-Filter Pol. PL40.5 C91301

Artikelnr.: 11167713

  • Ricoh Polfilter
  • linear
  • Filtergewinde: 40,5 mm
The selected altAttribute does not exist! ZVL-Adapter S-Mount / C-Mount

Artikelnr.: 11167984

  • Adapter S-Mount / C-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVF-Filter Holder Mounting Tool

Artikelnr.: 11177601

  • Mounting Tool zum Einschrauben von Filterhaltern
The selected altAttribute does not exist! Zwischenringsatz FP-RGST, 6teil.

Artikelnr.: 11010529

  • Zwischenringsatz 6 teilig 0,5, 1, 5, 10, 20, 40 mm
Objektiv
The selected altAttribute does not exist! ZVL-E3196B

Artikelnr.: 11701908

  • Evetar Objektiv
  • 12 mm
  • F 2,0
  • Format 1/1,8″
  • M.O.D. 0,3 m
  • S-Mount
ZVL-M0828-MPW3

Artikelnr.: 11703660

  • Computar Objektiv
  • 8 mm
  • F 2,8-16
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,1 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-M1228-MPW3

Artikelnr.: 11704871

  • Computar Objektiv
  • 12 mm
  • F 2,8-16
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,1 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-M1628-MPW3

Artikelnr.: 11704872

  • Computar Objektiv
  • 16 mm
  • F 2,8-16
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,25 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-M2528-MPW3

Artikelnr.: 11704873

  • Computar Objektiv
  • 25 mm
  • F 2,8-16
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,2 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-M3528-MPW3

Artikelnr.: 11704874

  • Computar Objektiv
  • 35 mm
  • F 2,8-16
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,25 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-M5028-MPW3

Artikelnr.: 11704875

  • Computar Objektiv
  • 50 mm
  • F 2,8-16
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,3 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-FL-BC1220-9M

Artikelnr.: 11201119

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 12 mm
  • F 2.0-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0.08 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-FL-BC1618-9M

Artikelnr.: 11201121

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 16 mm
  • F 1.8-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0.08 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-FL-BC2518-9M

Artikelnr.: 11154325

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 25 mm
  • F 1,8-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,1 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-FL-BC3518-9M

Artikelnr.: 11154326

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 35 mm
  • F 1,8-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,15 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-FL-BC5024-9M

Artikelnr.: 11154327

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 50 mm
  • F 2,4-22
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,2 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-FL-BC7528-9M

Artikelnr.: 11154328

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 75 mm
  • F 2,8-32
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,25 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-LM6FC24M

Artikelnr.: 11700795

  • Kowa Objektiv
  • 6,5 mm
  • F 2,5-16
  • Format 1,1"
  • M.O.D. 0,1 m
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-LM8FC24M

Artikelnr.: 11700796

  • Kowa Objektiv
  • 8,5 mm
  • F 2,5-16
  • Format 1,1"
  • M.O.D. 0,1 m
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-LM12FC24M

Artikelnr.: 11700791

  • Kowa Objektiv
  • 12 mm
  • F 1,8-16
  • Format 1,1"
  • M.O.D. 0,1 m
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-LM16FC24M

Artikelnr.: 11700739

  • Kowa Objektiv
  • 16 mm
  • F 1,8-16
  • Format 1,1"
  • M.O.D. 0,1 m
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-LM25FC24M

Artikelnr.: 11700738

  • Kowa Objektiv
  • 25 mm
  • F 1,8-16
  • Format 1,1"
  • M.O.D. 0,1 m
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-LM35FC24M

Artikelnr.: 11700793

  • Kowa Objektiv
  • 35 mm
  • F 1,8-16
  • Format 1,1"
  • M.O.D. 0,2 m
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-LM50FC24M

Artikelnr.: 11700794

  • Kowa Objektiv
  • 50 mm
  • F 1,8-16
  • Format 1,1"
  • M.O.D. 0,2 m
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-V0826-MPZ

Artikelnr.: 11700363

  • Computar Objektiv
  • 8 mm
  • F 2,6-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,1 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-V1226-MPZ

Artikelnr.: 11700368

  • Computar Objektiv
  • 12 mm
  • F 2,6-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,1 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-V1624-MPZ

Artikelnr.: 11700366

  • Computar Objektiv
  • 16 mm
  • F 2,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,1 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-V2520-MPZ

Artikelnr.: 11700364

  • Computar Objektiv
  • 25 mm
  • F 2,0-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,15 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-V3522-MPZ

Artikelnr.: 11700365

  • Computar Objektiv
  • 35 mm
  • F 2,2-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,2 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-V5024-MPZ

Artikelnr.: 11700367

  • Computar Objektiv
  • 50 mm
  • F 2,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,2 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Kabel
The selected altAttribute does not exist! KSG U2/KSGU6GC0300G

Artikelnr.: 11702660

  • USB 3.0 Interfacekabel
  • verschraubbarer Micro-B Stecker auf optional verschraubbaren Typ A Stecker, beide Stecker mit Druckguss-Gehäuse
  • Länge 3,0 m
The selected altAttribute does not exist! KSG U2/KSGU6GC0500G

Artikelnr.: 11702816

  • USB 3.0 Interfacekabel
  • verschraubbarer Micro-B Stecker auf optional verschraubbaren Typ A Stecker, beide Stecker mit Druckguss-Gehäuse
  • Länge 5,0 m
The selected altAttribute does not exist! Z-ESG 32FP0500G
Geschirmtes Kabel 8-polig,weiblich, 5,0 m

Artikelnr.: 11118810

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • M8/8-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • Länge 5,0 m
The selected altAttribute does not exist! Z-ESW 31FH0500
90° Kabel 8-polig, 5,0 m

Artikelnr.: 11105262

  • Prozess Interfacekabel
  • 90° abgewinkelte M8/8-pol Buchse auf offene Enden
  • Länge 5,0 m
  • Alternativartikel: CAM8.A8-11232605
Halterungen und Kühlkörper
The selected altAttribute does not exist! Mounting Adapter Type D (Front)

Artikelnr.: 11165176

  • Kamera Mounting Adapter für VCXU, VCXG und VCXG.I Kameras inkl. Schraube (Innensechskant)
  • stabile Vorderseitenmontage
The selected altAttribute does not exist! Mounting Adapter Type E

Artikelnr.: 11165173

  • Kamera Mounting Adapter für Kameras der CX- und EX-Serie inkl. Schrauben (Innensechskant)
  • stabile Unterseiten- und Tripod Montage
The selected altAttribute does not exist! Mounting Adapter Type H

Artikelnr.: 11191852

  • Kamera Mounting Adapter für CX, LX und QX Kameras inkl. Schraube (Innensechskant)
  • drehbare Montage
The selected altAttribute does not exist! Heat Sink Type C

Artikelnr.: 11165171

  • Kühlkörper für Kameras der CX- und EX-Serie inkl. Schrauben (Innensechskant)
  • 50 mm x 64 mm x 20 mm
The selected altAttribute does not exist! Adapter CX- / TX-Mount

Artikelnr.: 11165175

  • Kamera Adapter für Kameras der CX-Serie zur Erweiterung auf die Befestigungsmasse der TX-Serie inkl. Schrauben (Innensechskant)
The selected altAttribute does not exist! Adapter CX- /CX.I-Mount

Artikelnr.: 11731597

  • Kamera Mounting Adapter für VCXG und VCXU Kameras inkl.Schrauben (Innensechskant) und Unterlegscheiben
  • Anpassung 29 × 29 mm CX-Kameras auf die Gehäusegrösse 40 × 40 mm der CX.I-Kameras
  • Ermöglicht die Nutzung von VCXG und VCXU Kameras im IP65/67 Umgehäuse (Gehäuse Basis-Set 11704019)
  • Als Kühlkörper für VCXG und VCXU Kameras einsetzbar
Beleuchtung
The selected altAttribute does not exist! FFPR-i100-W

Artikelnr.: 11086540

  • Blitzbare LED Dunkelfeldbeleuchtung
  • weiss
  • diffus
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • Kabellänge: 0,3 m
  • Durchmesser: 100 mm
The selected altAttribute does not exist! FLDL-i150x15-W

Artikelnr.: 11086539

  • Blitzbare LED Lichtleiste
  • weiss
  • diffus
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • Kabellänge: 1 m
  • Abmessungen: 158 mm × 17 mm × 20 mm Gehäuse
The selected altAttribute does not exist! FLDL-TP-Si200x100-W

Artikelnr.: 11086537

  • Blitzbares LED Durchlicht
  • weiss
  • diffus
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • Kabellänge: 1 m
  • Abmessungen: 116 mm × 228 mm × 23,5 mm Gehäuse
The selected altAttribute does not exist! FLDL-TP-Si36-W

Artikelnr.: 11086536

  • Blitzbares LED Durchlicht
  • weiss
  • diffus
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • Kabellänge: 1 m
  • Abmessungen: 47 mm × 47 mm × 15 mm Gehäuse
The selected altAttribute does not exist! FLDL-TP-Si85x77-W

Artikelnr.: 11086538

  • Blitzbares LED Durchlicht
  • weiss
  • diffus
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • Kabellänge: 1 m
  • Abmessungen: 95 mm × 95 mm × 15 mm Gehäuse
The selected altAttribute does not exist! FLDM-i100-W

Artikelnr.: 11086541

  • Blitzbare LED Dombeleuchtung
  • weiss
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • Kabellänge: 0,3 m
  • Durchmesser: 130 mm
The selected altAttribute does not exist! FLDR-i90B-IR24

Artikelnr.: 11090900

  • Blitzbares LED Ringlicht
  • IR 875 nm
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • Kabellänge: 0,3 m
  • Durchmesser: 94 mm
The selected altAttribute does not exist! FLDR-i90B-SR24

Artikelnr.: 11154321

  • Blitzbares LED Ringlicht
  • rot (626 nm)
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • Kabellänge: 30 cm
  • Durchmesser: 94 mm
The selected altAttribute does not exist! FLDR-i90B-W

Artikelnr.: 11085869

  • Blitzbares LED Ringlicht
  • weiss
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • Kabellänge: 0,3 m
  • Durchmesser: 94 mm
The selected altAttribute does not exist! FLFL-Si60-IR24

Artikelnr.: 11095910

  • Blitzbares LED Durchlicht
  • NIR
  • diffus
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • Kabellänge: 1 m
  • Abmessungen: 94 mm × 94 mm × 10 mm Gehäuse
The selected altAttribute does not exist! ZVI-FLDL-i86x15-W

Artikelnr.: 11197768

  • LED Lichtleiste
  • weiss
  • diffus
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • Kabellänge: 0.3 m
  • Abmessungen: 18 mm × 95 mm × 20 mm Gehäuse
The selected altAttribute does not exist! ZVI-LED Spot5WFL-B/SPS-220

Artikelnr.: 11175036

  • LED Spot Beleuchtung
  • blau
  • 19… 30 V
  • Kabellänge: 0,15 m
  • Durchmesser: 34 mm
  • einstellbare Glasoptik für gerichteten Spot oder homogenen Leuchtkreis
  • Integrierter Blitzcontroller und Potentiometer (Helligkeit und Belichtungszeit)
  • Anschluss direkt an M12/12-pol Stecker mit Hilfe des ZVI-LUMIMAX T1-Adapterkabel Beleuchtung (11175008)
  • maximale Belichtungszeit 220 µs (maximale Frequenz 35 Hz)
The selected altAttribute does not exist! ZVI-LED Spot5WFL-IR850/SPS-220

Artikelnr.: 11175035

  • LED Spot Beleuchtung
  • infrarot
  • 19… 30 V
  • Kabellänge: 0,15 m
  • Durchmesser: 34 mm
  • einstellbare Glasoptik für gerichteten Spot oder homogenen Leuchtkreis
  • Integrierter Blitzcontroller und Potentiometer (Helligkeit und Belichtungszeit)
  • Anschluss direkt an M12/12-pol Stecker mit Hilfe des ZVI-LUMIMAX T1-Adapterkabel Beleuchtung (11175008)
  • maximale Belichtungszeit 220 µs (maximale Frequenz 35 Hz)
The selected altAttribute does not exist! ZVI-LED Spot5WFL-R/SPS-220

Artikelnr.: 11175034

  • LED Spot Beleuchtung
  • rot
  • 19… 30 V
  • Kabellänge: 0,15 m
  • Durchmesser: 34 mm
  • einstellbare Glasoptik für gerichteten Spot oder homogenen Leuchtkreis
  • Integrierter Blitzcontroller und Potentiometer (Helligkeit und Belichtungszeit)
  • Anschluss direkt an M12/12-pol Stecker mit Hilfe des ZVI-LUMIMAX T1-Adapterkabel Beleuchtung (11175008)
  • maximale Belichtungszeit 220 µs (maximale Frequenz 35 Hz)
The selected altAttribute does not exist! ZVI-LED Spot5WFL-W/SPS-220

Artikelnr.: 11175031

  • LED Spot Beleuchtung
  • weiss
  • 19… 30 V
  • Kabellänge: 0,15 m
  • Durchmesser: 34 mm
  • einstellbare Glasoptik für gerichteten Spot oder homogenen Leuchtkreis
  • Integrierter Blitzcontroller und Potentiometer (Helligkeit und Belichtungszeit)
  • Anschluss direkt an M12/12-pol Stecker mit Hilfe des ZVI-LUMIMAX T1-Adapterkabel Beleuchtung (11175008)
  • maximale Belichtungszeit 220 µs (maximale Frequenz 35 Hz)
The selected altAttribute does not exist! ZVI-ARCUSM_24VDC_WEIß_120°
ARCUS-M weiss 24VDC mit M8-Stecker

Artikelnr.: 11130183

  • Blitzbare LED Dunkelfeldbeleuchtung
  • weiss
  • Abstrahlwinkel 120°
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
  • Durchmesser: 120 mm
The selected altAttribute does not exist! ZVI-HILIGHT120_24VDC_WEIß
HI-LIGHT-120 weiss 24VDC mit M8-Stecker

Artikelnr.: 11130182

  • Blitzbares LED Durchlicht
  • weiss
  • diffus
  • Abstrahlwinkel 120°
  • 24V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
  • Abmessungen: 127 mm × 127 mm × 20 mm Gehäuse
The selected altAttribute does not exist! ZVI-HILIGHT80_24VDC_WEIß
HI-LIGHT-80 weiss 24VDC mit M8-Stecker

Artikelnr.: 11130181

  • Blitzbares LED Durchlicht
  • weiss
  • diffus
  • Abstrahlwinkel 80°
  • 24V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • M8/4-pol Anschluss
  • Abmessungen: 87 mm × 87 mm × 20 mm Gehäuse
The selected altAttribute does not exist! ZVI-LOGO2_24VDC_ROT617NM_30°
LOGO-2 rot 617nm 30° 24VDC mit M8-Stecker

Artikelnr.: 11130184

  • Blitzbare LED Lichtleiste
  • rot (617 nm)
  • Abstrahlwinkel 30°
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
  • Abmessungen: 74 mm × 15 mm × 17 mm Gehäuse
The selected altAttribute does not exist! ZVI-HELIOS-130_IP65_weiß_80°_24VDC_M8
HELIOS-130 IP65 weiss 80° 24VDC mit M8-Stecker

Artikelnr.: 11701627

  • Blitzbares LED Ringlicht
  • weiss
  • Abstrahlwinkel 80°
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
  • Durchmesser: 134 mm
  • IP65 Schutzklasse
The selected altAttribute does not exist! ZVI-RONDOLX_24VDC_IR850NM_120°
RONDO-LX IR 850nm 120° 24VDC mit M8-Stecker

Artikelnr.: 11130150

  • Blitzbares LED Ringlicht
  • infrarot (850 nm)
  • Abstrahlwinkel 120°
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
  • Durchmesser: 101 mm
The selected altAttribute does not exist! ZVI-RONDOLX_24VDC_IR850NM_50°
RONDO-LX IR 850nm 50° 24VDC mit M8-Stecker

Artikelnr.: 11130176

  • Blitzbares LED Ringlicht
  • infrarot (850 nm)
  • Abstrahlwinkel 50°
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
  • Durchmesser: 101 mm
The selected altAttribute does not exist! ZVI-RONDOLX_24VDC_WEIß_120°
RONDO-LX weiss 120° 24VDC mit M8-Stecker

Artikelnr.: 11130179

  • Blitzbares LED Ringlicht
  • weiss
  • Abstrahlwinkel 120°
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
  • Durchmesser: 101 mm
The selected altAttribute does not exist! ZVI-TOPLIGHT80_24VDC_rot617nm_30°
TOPLIGHT80 red 617nm 30° 24VDC

Artikelnr.: 11135012

  • Blitzbare LED Flächenbeleuchtung
  • rot (617 nm)
  • Abstrahlwinkel 30°
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
  • Abmessungen: 87 mm × 87 mm × 20 mm Gehäuse
The selected altAttribute does not exist! ZVI-TOPLINED1_24VDC_ROT617NM_30°
TOP-LINE-D1 rot 617nm 30° 24VDC M8 1-kanalig

Artikelnr.: 11130187

  • Blitzbare LED Lichtleiste
  • rot (617 nm)
  • Abstrahlwinkel 30°
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
  • Abmessungen: 78 mm × 25 mm × 23 mm Gehäuse
The selected altAttribute does not exist! ZVI-TOPLINED1_24VDC_SHWEIß_120°
TOP-LINE-D1 SH weiss 120° 24VDC M8 1-kanalig

Artikelnr.: 11130186

  • Blitzbare LED Lichtleiste
  • SH weiss
  • Abstrahlwinkel 120°
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
  • Abmessungen: 78 mm × 25 mm × 23 mm Gehäuse
The selected altAttribute does not exist! ZVI-TOPLINED1_24VDC_WEIß_120°
TOP-LINE-D1 weiss 120° 24VDC M8 1-kanalig

Artikelnr.: 11130185

  • Blitzbare LED Lichtleiste
  • weiss
  • Abstrahlwinkel 120°
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
  • Abmessungen: 78 mm × 25 mm × 23 mm Gehäuse
The selected altAttribute does not exist! Baumer ZVI-RL-80/141-IR

Artikelnr.: 11731493

  • Blitzbares, infrarotes Ringlicht
  • Infrarot (850 nm)
  • Abstrahlwinkel 90°
  • Integrierter Beleuchtungscontroller mit 4 Betriebsarten
  • IP54
The selected altAttribute does not exist! Baumer ZVI-RL-80/141-R

Artikelnr.: 11731494

  • Blitzbares, rotes Ringlicht
  • Rot (625 nm)
  • Abstrahlwinkel 90°
  • Integrierter Beleuchtungscontroller mit 4 Betriebsarten
  • IP54
The selected altAttribute does not exist! Baumer ZVI-RL-80/141-W

Artikelnr.: 11731496

  • Blitzbares, weißes Ringlicht
  • 5000 K, CRI80
  • Abstrahlwinkel 90°
  • Integrierter Beleuchtungscontroller mit 4 Betriebsarten
  • IP54
The selected altAttribute does not exist! Baumer ZVI-BL-310/54-R

Artikelnr.: 11731511

  • Blitzbare, rote Balkenbeleuchtung
  • Rot (625 nm)
  • Abstrahlwinkel 100°
  • Integrierter Beleuchtungscontroller mit 4 Betriebsarten
  • IP54
The selected altAttribute does not exist! Baumer ZVI-BL-310/54-W

Artikelnr.: 11731512

  • Blitzbare, weiße Balkenbeleuchtung
  • 5000 K, CRI80
  • Abstrahlwinkel 100°
  • Integrierter Beleuchtungscontroller mit 4 Betriebsarten
  • IP54

Nach oben