Automatisierung der Prozesstechnik mit Transmittern, Sensoren und Messgeräten für die Parameter Druck, Temperatur, Füllstand, Durchfluss und Leitfähigkeit von gasförmigen, flüssigen, pastösen und granularen Medien.
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
Ein internationales Familienunternehmen mit Leidenschaft für Sensorik, Drehgeber, Messinstrumente sowie Komponenten für die automatisierte Bildverarbeitung
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
Objektive
ZVL-E3196B
Objektive / Objektivzubehör
ZVL-E3196B
Artikelnr.: 11701908
Evetar Objektiv
12 mm
F 2,0
Format 1/1,8″
M.O.D. 0,3 m
S-Mount
> 10 Stück sofort ab Lager verfügbar
Anfragen
Teilen
Abbildung ähnlich
Technische Daten
alle anzeigen
Allgemeine Daten
Hersteller
Evetar
Mechanische Daten
Objektivanschluss
S-Mount
Abmessungen
15 mm × 19,2 mm
Max. Länge (ohne Gewinde)
6 mm
Gewicht
≤ 6 g
Objektivdaten
Objektivauflösung
6 MP
Brennweite
12 mm
Brennweitenbereich
≥ 12 mm … < 25 mm
Format
1/1.8″
Blende
F2,0
Blendensteuerung
fix
M.O.D.
0,3 m
Horizontaler Bildwinkel
33,6 °
Vertikaler Bildwinkel
25,3 °
Diagonaler Bildwinkel
41,3 °
bei Bildformat
7,18 × 5,38 mm
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 … +50 °C
Nach oben