Technische Daten
Sensor Daten
Sensor
  • ams (CMOSIS) CMV50000
Mono/Farbe
  • Mono
Sensor Typ
  • 35 mm CMOS
Shutter Typ
  • Global shutter
Auflösung
  • 7920 × 6004 px
Pixelgrösse
  • 4.6 × 4.6 µm
Belichtungszeit
  • 0,1 … 1000 ms
Datenqualität (EMVA 1288 typical)
Dark Noise
  • 9,28 e-
Saturation Capacity
  • 13769 e-
Dynamikbereich
  • 62,9 dB
Signal-Rausch-Verhältnis
  • 41,4 dB
Quanteneffizienz
  • 58,4 % @ 536 nm
Bildaufnahmeformate
Bildformate, Bildrate Schnittstelle max.
  • Full Frame, 7920 × 6004 px, max. 5 fps
  • Binning 2×2, 3960 × 3002 px, max. 15 fps
  • Binning 1×2, 7920 × 3002 px, max. 10 fps
  • Binning 2×1, 3960 × 6004 px, max. 10 fps
Bildformate, Bildrate Bildaufnahme max. (Burst Mode)
  • Full Frame, 7920 × 6004 px, max. 15 fps
Pixelformate
  • Mono8
  • Mono12
  • Mono12 Packed
Bildmanipulation
Analoge Steuerung
  • Gain (0 … 8 dB)
  • Offset (0 … 255 LSB 12 Bit)
Farbmodelle
  • Mono
Kamerafunktionen
Synchronisation
  • Free running
  • Trigger
Trigger Quellen
  • Hardware
  • Software
  • ActionCommand
Trigger Delay
  • 0 … 2 s, Nachverfolgung und Speicherung von bis zu 256 Trigger Signalen
Sequencer
  • Automatisierte Bildserienaufnahme unter Anwendung verschiedener Parametersätze
Sequencer Parameter
  • Belichtungszeit
  • Verstärkungsfaktor
  • Ausgang
  • ROI Offset x
  • ROI Offset y
Digitaleingänge
  • 1 Eingang
Digitalausgänge
  • 3 Ausgänge
Interner Bildspeicher
  • 512 MB
Schnittstellen
Datenschnittstelle
  • Dual Gigabit Ethernet, Übertragungsrate 2000 Mbits/sec, Steckverbinder: 2 x 8P8C Modular Jack (RJ45), verschraubbar
Prozessschnittstelle
  • M8 / 8 pins
Spannungsversorgung
  • via M8 / 8 pins
Mechanische Daten
Objektivanschluss
  • M58-Mount (F-Mount, M42, C-Mount via Adapter)
Breite
  • 60 mm
Höhe
  • 60 mm
Tiefe
  • 56,32 mm
Gewicht
  • ≤ 320 g (M58-Mount)
Material
  • Gehäuse: Aluminium
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 12 … 24 V (externe Stromversorgung)
  • 36 … 57 V (Power over Ethernet)
Leistungsaufnahme
  • Ca. 10 W @ 24 VDC (sequential readout)
  • Ca. 12 W @ 48 VDC (PoE, sequential readout)
Nichtflüchtiger Speicher
Flash Speichergrösse
  • 128 kB
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur
  • +5 … +66 °C @ T = Messpunkt
Luftfeuchte
  • 10 … 90 % (nicht kondensierend)
Schutzart
  • IP 40
Konformität
Konformität
  • CE
  • KC (R-REI-BkR-LXG-500M)
  • RoHS
  • EAC
  • BIS-CRS (R-41207004)

Software
Softwarepakete
  • Baumer neoAPI (Windows, Linux, Linux ARM)

  • Baumer Camera Explorer (Windows, Linux, Linux ARM)

  • Baumer GAPI SDK v2.x (Windows, Linux, Linux ARM)

  • Baumer GAPI Software Beispiele

  • Third Party Software

Software

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Betriebsanleitung
Zusatzinformationen
Application Notes
CAD
EPLAN

Zeichnungen
Masszeichnung

Zubehör
Stromversorgung
The selected altAttribute does not exist! Z-Kit zur Stromversorgung LX PX VCXG int.

Artikelnr.: 11122415

  • Universelles Steckernetzgerät 12V/2,0A International mit Stecker für EU, US, UK, AU, KR
  • Stromversorgungs- und Prozess Interface Adapter Kabel für LX-, PX- und VCXG-Kameras, Länge 5,0 m
Starter Kit
The selected altAttribute does not exist! LXGxx Starter Kit

Artikelnr.: 11122416

  • Dual Port GigE PCIe x4 Interface Board mit PoE Support
  • GigE Kabel 3,0 m (2 Stück)
  • Trigger/Flash Kabel 5,0 m
  • Kit zur Stromversorgung für LX, PX und VCXG Kameras
  • Mounting Adapter Type B (Tripod)
  • Software (WINDOWS, LINUX, LINUX ARM) via Download
  • Kamera nicht enthalten
PCIe/Adapter
The selected altAttribute does not exist! PCIe Ethernet Server Adapter I210

Artikelnr.: 11137188

  • Gigabit Ethernet Netzwerkkarte
  • PCIe x1 (single lane)
  • Server Adapter
  • Single GigE Port
  • Nutzung auch mit verschraubbaren Steckverbindern
The selected altAttribute does not exist! ZVA-Intel_Eth_Serv Adaptr_I350-T2V2

Artikelnr.: 11168452

  • Gigabit Ethernet Netzwerkkarte
  • PCIe x2 (dual lane)
  • Server Adapter
  • Dual GigE Port
The selected altAttribute does not exist! ZVA-PCIe-1672E-AE

Artikelnr.: 11168453

  • Gigabit Ethernet Interfacekarte
  • PCIe x4 (quad lane)
  • Dual GigE Port
  • Hinweis: 4-Lane PCI Express Steckplatz erforderlich
Objektivzubehör
The selected altAttribute does not exist! Adapter M58 / C-Mount

Artikelnr.: 11115198

  • Adapter M58 / C-Mount
The selected altAttribute does not exist! Adapter M58 / F-Mount

Artikelnr.: 11117852

  • Adapter M58 / F-Mount
The selected altAttribute does not exist! Adapter M58 / M42x1-Mount (26,8 mm)

Artikelnr.: 11127232

  • Adapter M58 / M42x1-Mount (26,8 mm)
The selected altAttribute does not exist! Adapter M58 / M42x1-Mount (45,5 mm)

Artikelnr.: 11137781

  • Adapter M58 / M42x1-Mount (45,5 mm)
The selected altAttribute does not exist! Adapter M58 / M42x1-Mount (9,9 mm)

Artikelnr.: 11115200

  • Adapter M58 / M42x1-Mount (9,9 mm)
The selected altAttribute does not exist! Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm)

Artikelnr.: 11204598

  • Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm)
The selected altAttribute does not exist! Adapter M58 / M42x1-Mount (18 mm)

Artikelnr.: 11209260

  • Adapter M58 / M42x1-Mount (18 mm)
Objektiv
The selected altAttribute does not exist! ZVL-LSF2528-U58

Artikelnr.: 11205384

  • Myutron Objektiv
  • 25 mm
  • F 2,8-22
  • Format 44 mm
  • M.O.D. 0,14 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • M58-Mount
  • Auflagemaß 12 mm
The selected altAttribute does not exist! ZVL-LSF3528-U58

Artikelnr.: 11205385

  • Myutron Objektiv
  • 35 mm
  • F 2,8-22
  • Format 44 mm
  • M.O.D. 0,23 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • M58-Mount
  • Auflagemaß 12 mm
The selected altAttribute does not exist! ZVL-LSF5028-U58

Artikelnr.: 11205386

  • Myutron Objektiv
  • 50 mm
  • F 2,8-22
  • Format 44 mm
  • M.O.D. 0,19 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • M58-Mount
  • Auflagemaß 12 mm
The selected altAttribute does not exist! ZVL-LSF10528-U58

Artikelnr.: 11205387

  • Myutron Objektiv
  • 105 mm
  • F 2,8-22
  • Format 46 mm
  • M.O.D. 0,43 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • M58-Mount
  • Auflagemaß 12 mm
The selected altAttribute does not exist! ZVL-LSF20035-U58

Artikelnr.: 11205388

  • Myutron Objektiv
  • 200 mm
  • F 3.5-32
  • Format 46 mm
  • M.O.D. 0,85 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • M58-Mount
  • Auflagemaß 12 mm
The selected altAttribute does not exist! ZVL-LSF2528-F

Artikelnr.: 11201894

  • Myutron Objektiv
  • 25 mm
  • F 2,8-22
  • Format 44 mm
  • M.O.D. 0,14 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • F-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-LSF3528-F

Artikelnr.: 11201895

  • Myutron Objektiv
  • 35 mm
  • F 2,8-22
  • Format 44 mm
  • M.O.D. 0,23 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • F-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-LSF5028-F

Artikelnr.: 11201896

  • Myutron Objektiv
  • 50 mm
  • F 2,8-22
  • Format 44 mm
  • M.O.D. 0,19 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • F-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-LSF10528-F

Artikelnr.: 11201897

  • Myutron Objektiv
  • 105 mm
  • F 2,8-22
  • Format 46 mm
  • M.O.D. 0,43 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • F-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-LSF20035-F

Artikelnr.: 11201898

  • Myutron Objektiv
  • 200 mm
  • F 3.5-32
  • Format 46 mm
  • M.O.D. 0,85 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • F-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-Rodagon-F_40mm_f5.6

Artikelnr.: 11201893

  • Linos Objektiv
  • 40 mm
  • F 5.6
  • Format 44 mm
  • M.O.D. 0.094 m
  • mit Fixierschraube für Fokus
  • F-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-FL-YFL3528

Artikelnr.: 11201890

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 35 mm
  • F 2,8-22
  • Format 45 mm
  • M.O.D. 0,19 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • F-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-FL-YFL5028

Artikelnr.: 11014685

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 50 mm
  • F 2,8-22
  • Format 45 mm
  • M.O.D. 0,25 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • F-Mount
Netzwerkkomponenten
The selected altAttribute does not exist! GigE Power Switch

Artikelnr.: 11008795

  • GigE Switch
  • PoE und Jumbo Frame Unterstützung
  • 4x 1000base-T
  • Hutschienenmontage
  • Betriebsspannung: 24-48 V; PoE erfordert 48 V
Kabel
The selected altAttribute does not exist! Kabel GigE RJ45/RJ45, 3,0 m

Artikelnr.: 10170048

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT7
  • Länge 3,0 m
The selected altAttribute does not exist! Kabel GigE RJ45/RJ45, 6,0 m

Artikelnr.: 10141719

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT7
  • Länge 6,0 m
The selected altAttribute does not exist! Kabel GigE RJ45s/RJ45, 5,0 m, chain

Artikelnr.: 11150185

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT6
  • RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
  • schleppkettentauglich
  • Länge 5,0 m
The selected altAttribute does not exist! Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, chain

Artikelnr.: 11150302

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT6
  • RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
  • schleppkettentauglich
  • Länge 10,0 m
The selected altAttribute does not exist! Kabel GigE RJ45s/RJ45, 15,0 m, chain

Artikelnr.: 11150186

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT6
  • RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
  • schleppkettentauglich
  • Länge 15,0 m
The selected altAttribute does not exist! Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, chain

Artikelnr.: 11150188

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT6
  • RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
  • schleppkettentauglich
  • Länge 20,0 m
The selected altAttribute does not exist! Z-ESG 32FP0500G
Geschirmtes Kabel 8-polig,weiblich, 5,0 m

Artikelnr.: 11118810

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • M8/8-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • Länge 5,0 m
The selected altAttribute does not exist! Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, flex v2

Artikelnr.: 11173256

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT5e
  • RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
  • Einsatz in Torsions- und Schleppkettenapplikationen
  • Länge 10,0 m
The selected altAttribute does not exist! Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, flex v2

Artikelnr.: 11173257

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT5e
  • RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
  • Einsatz in Torsions- und Schleppkettenapplikationen
  • Länge 20,0 m
The selected altAttribute does not exist! Kabel GigE RJ45s/RJ45, 30,0 m, flex v2

Artikelnr.: 11173258

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT5e
  • RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
  • Einsatz in Torsions- und Schleppkettenapplikationen
  • Länge 30,0 m
The selected altAttribute does not exist! Z-ESW 31FH0500
90° Kabel 8-polig, 5,0 m

Artikelnr.: 11105262

  • Prozess Interfacekabel
  • 90° abgewinkelte M8/8-pol Buchse auf offene Enden
  • Länge 5,0 m
  • Alternativartikel: CAM8.A8-11232605
Halterungen und Kühlkörper
The selected altAttribute does not exist! Mounting Adapter Type B (Tripod)

Artikelnr.: 11003060

  • Kamera Mounting Adapter für TX, VisiLine, VisiLine IP, VCXG.I, LXG, LXC, PX und SX/HX Kameras inkl. Schrauben (Innensechskant) und Unterlegscheiben
  • stabile Unterseiten- und Tripod Montage
The selected altAttribute does not exist! Mounting Adapter Type C

Artikelnr.: 11053252

  • Kamera Mounting Adapter für TX, VisiLine, VisiLine IP, VCXG.I, LX und HX Kameras inkl. Schrauben (Innensechskant) und Unterlegscheiben
  • stabile Seitenmontage
The selected altAttribute does not exist! Heat Sink Type A

Artikelnr.: 11037580

  • Kühlkörper für TX, VCXG.I, VisiLine, VisiLine IP, LX und HX Kameras inkl. Schrauben (Innensechskant) und Unterlegscheiben
  • 48 mm x 33 mm x 16,5 mm
The selected altAttribute does not exist! Mounting Adapter Type H

Artikelnr.: 11191852

  • Kamera Mounting Adapter für CX, LX und QX Kameras inkl. Schraube (Innensechskant)
  • drehbare Montage
The selected altAttribute does not exist! Mounting Adapter Type I

Artikelnr.: 11191850

  • Laser Mounting Adapter für ZM18 Laser von Z-Lasers
  • drehbare Montage
The selected altAttribute does not exist! Heat Sink Type B

Artikelnr.: 11114702

  • Kühlkörper für TX, VCXG.I, VisiLine, VisiLine IP, LX und HX Kameras inkl. Schrauben (Innensechskant) und Unterlegscheiben
  • 50 mm x 50 mm x 40 mm
Beleuchtung
The selected altAttribute does not exist! FFPR-i100-W

Artikelnr.: 11086540

  • Blitzbare LED Dunkelfeldbeleuchtung
  • weiss
  • diffus
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • Kabellänge: 0,3 m
  • Durchmesser: 100 mm
The selected altAttribute does not exist! FLDL-i150x15-W

Artikelnr.: 11086539

  • Blitzbare LED Lichtleiste
  • weiss
  • diffus
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • Kabellänge: 1 m
  • Abmessungen: 158 mm × 17 mm × 20 mm Gehäuse
The selected altAttribute does not exist! FLDL-TP-Si200x100-W

Artikelnr.: 11086537

  • Blitzbares LED Durchlicht
  • weiss
  • diffus
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • Kabellänge: 1 m
  • Abmessungen: 116 mm × 228 mm × 23,5 mm Gehäuse
The selected altAttribute does not exist! FLDL-TP-Si36-W

Artikelnr.: 11086536

  • Blitzbares LED Durchlicht
  • weiss
  • diffus
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • Kabellänge: 1 m
  • Abmessungen: 47 mm × 47 mm × 15 mm Gehäuse
The selected altAttribute does not exist! FLDL-TP-Si85x77-W

Artikelnr.: 11086538

  • Blitzbares LED Durchlicht
  • weiss
  • diffus
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • Kabellänge: 1 m
  • Abmessungen: 95 mm × 95 mm × 15 mm Gehäuse
The selected altAttribute does not exist! FLDM-i100-W

Artikelnr.: 11086541

  • Blitzbare LED Dombeleuchtung
  • weiss
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • Kabellänge: 0,3 m
  • Durchmesser: 130 mm
The selected altAttribute does not exist! FLDR-i90B-IR24

Artikelnr.: 11090900

  • Blitzbares LED Ringlicht
  • IR 875 nm
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • Kabellänge: 0,3 m
  • Durchmesser: 94 mm
The selected altAttribute does not exist! FLDR-i90B-SR24

Artikelnr.: 11154321

  • Blitzbares LED Ringlicht
  • rot (626 nm)
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • Kabellänge: 30 cm
  • Durchmesser: 94 mm
The selected altAttribute does not exist! FLDR-i90B-W

Artikelnr.: 11085869

  • Blitzbares LED Ringlicht
  • weiss
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • Kabellänge: 0,3 m
  • Durchmesser: 94 mm
The selected altAttribute does not exist! FLFL-Si60-IR24

Artikelnr.: 11095910

  • Blitzbares LED Durchlicht
  • NIR
  • diffus
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • Kabellänge: 1 m
  • Abmessungen: 94 mm × 94 mm × 10 mm Gehäuse
The selected altAttribute does not exist! ZVI-FLDL-i86x15-W

Artikelnr.: 11197768

  • LED Lichtleiste
  • weiss
  • diffus
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • Kabellänge: 0.3 m
  • Abmessungen: 18 mm × 95 mm × 20 mm Gehäuse
The selected altAttribute does not exist! ZVI-LED Spot5WFL-B/SPS-220

Artikelnr.: 11175036

  • LED Spot Beleuchtung
  • blau
  • 19… 30 V
  • Kabellänge: 0,15 m
  • Durchmesser: 34 mm
  • einstellbare Glasoptik für gerichteten Spot oder homogenen Leuchtkreis
  • Integrierter Blitzcontroller und Potentiometer (Helligkeit und Belichtungszeit)
  • Anschluss direkt an M12/12-pol Stecker mit Hilfe des ZVI-LUMIMAX T1-Adapterkabel Beleuchtung (11175008)
  • maximale Belichtungszeit 220 µs (maximale Frequenz 35 Hz)
The selected altAttribute does not exist! ZVI-LED Spot5WFL-IR850/SPS-220

Artikelnr.: 11175035

  • LED Spot Beleuchtung
  • infrarot
  • 19… 30 V
  • Kabellänge: 0,15 m
  • Durchmesser: 34 mm
  • einstellbare Glasoptik für gerichteten Spot oder homogenen Leuchtkreis
  • Integrierter Blitzcontroller und Potentiometer (Helligkeit und Belichtungszeit)
  • Anschluss direkt an M12/12-pol Stecker mit Hilfe des ZVI-LUMIMAX T1-Adapterkabel Beleuchtung (11175008)
  • maximale Belichtungszeit 220 µs (maximale Frequenz 35 Hz)
The selected altAttribute does not exist! ZVI-LED Spot5WFL-R/SPS-220

Artikelnr.: 11175034

  • LED Spot Beleuchtung
  • rot
  • 19… 30 V
  • Kabellänge: 0,15 m
  • Durchmesser: 34 mm
  • einstellbare Glasoptik für gerichteten Spot oder homogenen Leuchtkreis
  • Integrierter Blitzcontroller und Potentiometer (Helligkeit und Belichtungszeit)
  • Anschluss direkt an M12/12-pol Stecker mit Hilfe des ZVI-LUMIMAX T1-Adapterkabel Beleuchtung (11175008)
  • maximale Belichtungszeit 220 µs (maximale Frequenz 35 Hz)
The selected altAttribute does not exist! ZVI-LED Spot5WFL-W/SPS-220

Artikelnr.: 11175031

  • LED Spot Beleuchtung
  • weiss
  • 19… 30 V
  • Kabellänge: 0,15 m
  • Durchmesser: 34 mm
  • einstellbare Glasoptik für gerichteten Spot oder homogenen Leuchtkreis
  • Integrierter Blitzcontroller und Potentiometer (Helligkeit und Belichtungszeit)
  • Anschluss direkt an M12/12-pol Stecker mit Hilfe des ZVI-LUMIMAX T1-Adapterkabel Beleuchtung (11175008)
  • maximale Belichtungszeit 220 µs (maximale Frequenz 35 Hz)
The selected altAttribute does not exist! ZVI-ARCUSM_24VDC_WEIß_120°
ARCUS-M weiss 24VDC mit M8-Stecker

Artikelnr.: 11130183

  • Blitzbare LED Dunkelfeldbeleuchtung
  • weiss
  • Abstrahlwinkel 120°
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
  • Durchmesser: 120 mm
The selected altAttribute does not exist! ZVI-HILIGHT120_24VDC_WEIß
HI-LIGHT-120 weiss 24VDC mit M8-Stecker

Artikelnr.: 11130182

  • Blitzbares LED Durchlicht
  • weiss
  • diffus
  • Abstrahlwinkel 120°
  • 24V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
  • Abmessungen: 127 mm × 127 mm × 20 mm Gehäuse
The selected altAttribute does not exist! ZVI-HILIGHT80_24VDC_WEIß
HI-LIGHT-80 weiss 24VDC mit M8-Stecker

Artikelnr.: 11130181

  • Blitzbares LED Durchlicht
  • weiss
  • diffus
  • Abstrahlwinkel 80°
  • 24V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • M8/4-pol Anschluss
  • Abmessungen: 87 mm × 87 mm × 20 mm Gehäuse
The selected altAttribute does not exist! ZVI-LOGO2_24VDC_ROT617NM_30°
LOGO-2 rot 617nm 30° 24VDC mit M8-Stecker

Artikelnr.: 11130184

  • Blitzbare LED Lichtleiste
  • rot (617 nm)
  • Abstrahlwinkel 30°
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
  • Abmessungen: 74 mm × 15 mm × 17 mm Gehäuse
The selected altAttribute does not exist! ZVI-HELIOS-130_IP65_weiß_80°_24VDC_M8
HELIOS-130 IP65 weiss 80° 24VDC mit M8-Stecker

Artikelnr.: 11701627

  • Blitzbares LED Ringlicht
  • weiss
  • Abstrahlwinkel 80°
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
  • Durchmesser: 134 mm
  • IP65 Schutzklasse
The selected altAttribute does not exist! ZVI-RONDOLX_24VDC_IR850NM_120°
RONDO-LX IR 850nm 120° 24VDC mit M8-Stecker

Artikelnr.: 11130150

  • Blitzbares LED Ringlicht
  • infrarot (850 nm)
  • Abstrahlwinkel 120°
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
  • Durchmesser: 101 mm
The selected altAttribute does not exist! ZVI-RONDOLX_24VDC_IR850NM_50°
RONDO-LX IR 850nm 50° 24VDC mit M8-Stecker

Artikelnr.: 11130176

  • Blitzbares LED Ringlicht
  • infrarot (850 nm)
  • Abstrahlwinkel 50°
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
  • Durchmesser: 101 mm
The selected altAttribute does not exist! ZVI-RONDOLX_24VDC_WEIß_120°
RONDO-LX weiss 120° 24VDC mit M8-Stecker

Artikelnr.: 11130179

  • Blitzbares LED Ringlicht
  • weiss
  • Abstrahlwinkel 120°
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
  • Durchmesser: 101 mm
The selected altAttribute does not exist! ZVI-TOPLIGHT80_24VDC_rot617nm_30°
TOPLIGHT80 red 617nm 30° 24VDC

Artikelnr.: 11135012

  • Blitzbare LED Flächenbeleuchtung
  • rot (617 nm)
  • Abstrahlwinkel 30°
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
  • Abmessungen: 87 mm × 87 mm × 20 mm Gehäuse
The selected altAttribute does not exist! ZVI-TOPLINED1_24VDC_ROT617NM_30°
TOP-LINE-D1 rot 617nm 30° 24VDC M8 1-kanalig

Artikelnr.: 11130187

  • Blitzbare LED Lichtleiste
  • rot (617 nm)
  • Abstrahlwinkel 30°
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
  • Abmessungen: 78 mm × 25 mm × 23 mm Gehäuse
The selected altAttribute does not exist! ZVI-TOPLINED1_24VDC_SHWEIß_120°
TOP-LINE-D1 SH weiss 120° 24VDC M8 1-kanalig

Artikelnr.: 11130186

  • Blitzbare LED Lichtleiste
  • SH weiss
  • Abstrahlwinkel 120°
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
  • Abmessungen: 78 mm × 25 mm × 23 mm Gehäuse
The selected altAttribute does not exist! ZVI-TOPLINED1_24VDC_WEIß_120°
TOP-LINE-D1 weiss 120° 24VDC M8 1-kanalig

Artikelnr.: 11130185

  • Blitzbare LED Lichtleiste
  • weiss
  • Abstrahlwinkel 120°
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
  • Abmessungen: 78 mm × 25 mm × 23 mm Gehäuse
The selected altAttribute does not exist! Baumer ZVI-RL-80/141-IR

Artikelnr.: 11731493

  • Blitzbares, infrarotes Ringlicht
  • Infrarot (850 nm)
  • Abstrahlwinkel 90°
  • Integrierter Beleuchtungscontroller mit 4 Betriebsarten
  • IP54
The selected altAttribute does not exist! Baumer ZVI-RL-80/141-R

Artikelnr.: 11731494

  • Blitzbares, rotes Ringlicht
  • Rot (625 nm)
  • Abstrahlwinkel 90°
  • Integrierter Beleuchtungscontroller mit 4 Betriebsarten
  • IP54
The selected altAttribute does not exist! Baumer ZVI-RL-80/141-W

Artikelnr.: 11731496

  • Blitzbares, weißes Ringlicht
  • 5000 K, CRI80
  • Abstrahlwinkel 90°
  • Integrierter Beleuchtungscontroller mit 4 Betriebsarten
  • IP54
The selected altAttribute does not exist! Baumer ZVI-BL-310/54-R

Artikelnr.: 11731511

  • Blitzbare, rote Balkenbeleuchtung
  • Rot (625 nm)
  • Abstrahlwinkel 100°
  • Integrierter Beleuchtungscontroller mit 4 Betriebsarten
  • IP54
The selected altAttribute does not exist! Baumer ZVI-BL-310/54-W

Artikelnr.: 11731512

  • Blitzbare, weiße Balkenbeleuchtung
  • 5000 K, CRI80
  • Abstrahlwinkel 100°
  • Integrierter Beleuchtungscontroller mit 4 Betriebsarten
  • IP54

Nach oben