Automatisierung der Prozesstechnik mit Transmittern, Sensoren und Messgeräten für die Parameter Druck, Temperatur, Füllstand, Durchfluss und Leitfähigkeit von gasförmigen, flüssigen, pastösen und granularen Medien.
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
Ein internationales Familienunternehmen mit Leidenschaft für Sensorik, Drehgeber, Messinstrumente sowie Komponenten für die automatisierte Bildverarbeitung
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
ZVL-LSF3528-F
Objektive / Objektivzubehör
ZVL-LSF3528-F
Artikelnr.: 11201895
Myutron Objektiv
35 mm
F 2,8-22
Format 44 mm
M.O.D. 0,23 m
mit Fixierschraube für Blende und Fokus
F-Mount
6 Stück sofort ab Lager verfügbar
Anfragen
Teilen
Abbildung ähnlich
Technische Daten
alle anzeigen
Allgemeine Daten
Hersteller
Myutron
Mechanische Daten
Objektivanschluss
F-Mount
Abmessungen
57.5 mm × 84,0 mm
Max. Aussendurchmesser
57,5 mm (ohne Rändelschrauben)
67,5 mm (mit Rändelschrauben)
Max. Länge (ohne Gewinde)
84 mm
Gewicht
≤ 386 g
Filtergewinde
M 52,0 × 0,75
Objektivdaten
Objektivauflösung
48 MP
Brennweite
35 mm
Brennweitenbereich
≥ 25 mm … < 50 mm
Format
44 mm
Blende
F2.8-22
Blendensteuerung
manuell
M.O.D.
0,23 m
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur
0 … +40 °C
Nach oben