Portafoglio di prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Telecamere veloci e affidabili con i più recenti sensori CMOS

Serie CX

  • Fino a 24 MP e 318 fps
  • Pregius, Pregius S, STARVIS e Polarsens di Sony, PYTHON di onsemi
  • Sensori global e rolling shutter
  • GigE Vision, USB3 Vision
  • 29 × 29 mm, 36 × 36 mm, 40 × 40 mm
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Telecamere CMOS veloci, robuste e ad alta risoluzione

Serie LX

  • Fino a 65 MP e 1622 fps
  • Sony Pregius, Sony Pregius S, Gpixel GMAX, onsemi PYTHON, ams CMV
  • Sensori Global Shutter
  • GigE Vision, 10 GigE Vision, Camera Link
  • 60 × 60 mm
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Telecamere Smart liberamente programmabili per applicazioni AI efficienti

Serie AX

  • Fino a 5 MP e 77 fps
  • Sensori Global Shutter di Sony
  • Moduli KI NVIDIA Jetson
  • Ethernet M12, RS232
  • 70 × 70 mm
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Telecamere GigE Vision All-In-One

Serie IX

  • 1 MP and 50 fps​
  • Integrated autofocus, optics and segmentable lighting
  • Standard-compliant with GigE Vision and GenICam
  • Industrial IP 67 housing 
  • 50 × 53 mm
Selezione prodotti disponibile
High-speed cameras with internal memory – QX series – High-speed image processing with 12 megapixel and 335 fps – QX series: Catching what’s key with 8 GB internal image memory

Telecamere ad alta velocità con memoria integrata

Serie QX

  • 12 MP e 335 fps
  • ams (CMOSIS)
  • Sensori global shutter
  • 10 GigE Vision
  • 70 × 70 mm
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Accessori dell’alloggiamento per grado di protezione IP 54, IP 65, IP 67, IP 69 per ambienti difficili

Serie CX, serie LX

  • Protezione 65/67 grazie al sistema brevettato di tubi modulari con un numero variabile di anelli distanziatori
  • L’alloggiamento IP 65/67 evita l’accumulo di sporcizia causato da liquidi stagnanti
  • Alloggiamento IP 69K in design Washdown per applicazioni nell’area di spruzzatura e contatto con il prodotto
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Telecamere personalizzate per il cliente

  • Modifica di prodotti standard
  • Componenti per l’elaborazione delle immagini OEM su misura
  • Moduli per telecamera embedded vision
  • Integrazione software e di sistema

Telecamere industriali

Frequenze di fotogrammi elevate, eccellente qualità dell’immagine e facile integrazione – queste sono le caratteristiche delle nostre telecamere industriali. Il loro robusto design industriale è la base per un’analisi precisa e a lungo termine della vostra applicazione. Il portafoglio comprende telecamere matriciali su base CMOS nella versione a colori e monocromatica con risoluzioni a 65 megapixel. I nostri 25 anni di esperienza ci permettono di comprendere le vostre esigenze e di consigliarvi nel modo migliore nella scelta della soluzione per la vostra applicazione.


I vostri vantaggi
  • Soluzioni applicative flessibili e intersettoriali
    • Ampio portafoglio di telecamere CMOS con risoluzioni fino a 65 megapixel e frequenze di fotogrammi fino a 1622 fps
  • Analisi delle immagini precisa e stabile nel tempo
    • Design industriale: modelli IP 67, ampia gamma di temperature e livello di tensione dell’automazione
  • Ottimizzazione flessibile dei vostri costi di sistema
    • Telecamere con vasto equipaggiamento, elaborazione delle immagini e diverse interfacce
  • Messa in funzione, facile e veloce, per Windows, Linux e piattaforme su base ARM
    • Telecamere conformi agli standard con GigE Vision, USB3 Vision, Camera Link e GenICam
  • Fornitura e assistenza in tutto il mondo
    • Presenza globale di Baumer con sedi in tutto il mondo
  • Componenti specifici per il cliente per soluzioni ottimali di elaborazione delle immagini
    • Mettetevi in contatto con noi per ricevere informazioni su telecamere e componenti su misura per l’elaborazione delle immagini

Applicazioni
  • Elaborazione industriale delle immagini
  • Ispezione di imballaggio e stampa
  • Sistemi di misurazione e ispezione
  • Tecnica medicale
  • Energie rinnovabili
  • Robotica
  • Sistemi di trasporto intelligenti

Tecnologia
Realizzare applicazioni adatte al futuro: telecamere industriali Baumer con sensori CMOS all’avanguardia

Grazie agli ulteriori e decisivi sviluppi fatti per aumentare la velocità e ridurre la rumorosità, i sensori CMOS si sono affermati con tecnologie innovative sostituendo i sensori CCD in numerosi settori dell’elaborazione industriale delle immagini. Oltre a risoluzioni e velocità elevate e a una ridotta potenza assorbita, gli odierni sensori CMOS offrono anche un eccellente rapporto prezzo-prestazione.

Affinché possiate realizzare un’applicazione di elaborazione delle immagini su cui contare anche in futuro, affidatevi alle prestazioni delle nostre telecamere industriali equipaggiate con sensori CMOS di ultima generazione.

  • Sensori CMOS Pregius global shutter di Sony con risoluzioni fino a 12 megapixelSensori CMOS Sony Pregius S Global Shutter con risoluzioni fino a 24 megapixel
    • IMX174, IMX249, IMX250, IMX252, IMX253, IMX255, IMX264, IMX265, IMX273, IMX287, IMX304, IMX420, IMX421, IMX425, IMX426
    • IMX530, IMX535, IMX536, IMX537, IMX540, IMX541, IMX545, IMX546, IMX548
  • Sensori CMOS Sony Polarsens Global Shutter con risoluzione di 5 megapixel
    • IMX250, IMX264
  • Sensori CMOS Sony SenSWIR Global Shutter con risoluzione di 1,3 megapixel
    • IMX990, IMX991
  • Sensori CMOS Gpixel Global Shutter con risoluzioni fino a 65 megapixel
    • GMAX3249, GMAX3265
  • Sensori CMOS PYTHON global shutter di ON Semiconductor con risoluzioni fino a 25 megapixel
    • PYTHON1300, PYTHON2000, PYTHON5000, PYTHON 25K
  • Sensori CMOS ams (CMOSIS) global shutter con risoluzioni fino a 48 megapixel
    • CMV2000, CMV4000, CMV8000, CMV12000, CMV20000, CMV50000
  • Sensori CMOS STARVIS rolling shutter di Sony con risoluzioni fino a 20 megapixel
    • IMX178, IMX183, IMX226, IMX290

Scaricare
Rapporti tecnici e utente / White Paper


In alto