Con le telecamere ad alta velocità della serie QX potete registrare tutti i momenti decisivi della vostra applicazione. Sono la scelta ideale quando si devono rilevare rapidamente brevi sequenze di immagini con un’alta risoluzione. Con i loro 12 megapixel, le telecamere CMOS sono in grado di riconoscere con precisione anche i minimi dettagli e offrono una risoluzione temporale elevata grazie ai loro 335 fps. Desideriamo aiutarvi a capire e analizzare meglio lo svolgimento dei vostri processi per poter ottimizzare così i vostri prodotti.
Grazie a una risoluzione di 335 fps e 12 megapixel, la memoria immagini interna di 8 GB permette registrazioni di 2 secondi. Se viene utilizzata una ROI (Region of interest), ad esempio, con 2 megapixel, la gestione flessibile della memoria permette di registrare quasi 1000 immagini/s aumentando così la durata di registrazione a oltre 4 secondi.
L’interfaccia 10 GigE permette inoltre una trasmissione dati continua con un’ampia larghezza di banda di 1,1 GB/s e con brevi tempi di trasmissione. Allo stesso tempo, le telecamere ad alta velocità della serie QX possono essere integrate velocemente, semplicemente e senza componenti speciali come i frame grabber, facendo così risparmiare sui costi del sistema. Considerata anche l’elevata velocità, queste telecamere sono quindi, per tante applicazioni, l’alternativa ideale ai modelli con interfaccia CoaXpress.
Le telecamere ad alta velocità della serie QX possono essere utilizzate, indipendentemente dal settore d’impiego, per l’analisi dei processi in ambienti industriali o in applicazioni come lo sport e la ricerca scientifica.
Product factsheet GigE Vision 3.0 over RDMA
Brochure – High-performance industrial cameras
White Paper – 10 GigE: High-speed for your machine vision task