Le nostre telecamere con grado di protezione IP 54, IP 65, IP 67 o IP 69K sono davvero robuste. Possono essere utilizzate direttamente tanto in applicazioni estremamente gravose con condizioni ambientali difficili quanto in zone altamente sensibili. Grazie al range esteso della temperatura di esercizio su una selezione di modelli addirittura da -40 °C a 70 °C. In questo caso non servono sistemi di riscaldamento o raffreddamento aggiuntivi, con un conseguente risparmio di costi e tempi di integrazione.
Telecamere con grado IP 54, IP 65 e IP 67 per applicazioni di robotica
Grazie al sistema modulare brevettato Tube, telecamere e obiettivi di diverse lunghezze possono essere protetti con diversi anelli distanziatori in modo semplice e flessibile raggiungendo le classi di protezione IP 54, IP 65 e IP 67. Abbinati a PoE, peso ridotto, elevata resistenza a vibrazioni e urti e al connettore codificato x M12, sono l’ideale per le applicazioni di robotica, ad es. nell’industria automobilistica.
Telecamere IP 65, IP 67 e IP 69K per industria alimentare, delle bevande e farmaceutica
Con l’alloggiamento appositamente sviluppato come accessorio, le telecamere CX.I in un attimo raggiungono il grado di protezione IP 65-, IP 67 o IP 69K per le zone sensibili dell’industria alimentare, delle bevande e farmaceutica.
L’alloggiamento protettivo IP 65/67 con superficie ad anodizzazione dura, non lascia scampo agli accumuli di sporcizia, resistendo anche a interventi di pulizia intensiva. Con una rugosità superficiale inferiore a 0,8 µm, l’alloggiamento IP 69K con design igienico e acciaio elimina il rischio che residui di prodotto si attacchino alla superficie, pertanto è adatto anche in zone soggette a spruzzi e al contatto con gli alimenti, nelle quali si impiegano detergenti chimici aggressivi. Tubi in diversi formati e con diversi materiali per il coperchio in vetro, come acrilico o vetro stratificato completano l’alloggiamento protettivo sulla base dei requisiti dell’applicazione.
Approfittate in tutti i settori dei vantaggi delle nostre robuste telecamere con protezione IP 54, IP 65, IP 67, IP 69K.
Brochure – High-performance industrial cameras
Technical Report – Appropriately protected against vapor, bacteria or aggressive cleaners
Technical Report – Industrial cameras particularly designed for robotics