Le telecamere CX sono caratterizzate da un’ottima qualità delle immagini e da un’elevata frequenza di fotogrammi quando si utilizza una ROI (regione di interesse) anche oltre le 1000 immagini/s. In combinazione con i più recenti sensori CMOS Pregius, Pregius S, STARVIS e Polarsens di Sony , nonché PYTHON di ON Semiconductor, potrete implementare le vostre attività di elaborazione delle immagini in modo affidabile e orientato al futuro.
Oltre a molte varianti standard con un’ampia gamma di funzioni, sono disponibili modelli con Precision Time Protocol (PTP) per una sincronizzazione temporale precisa nelle reti Ethernet, con un sensore di polarizzazione per il rilevamento completo dello stato di polarizzazione lineare delle superfici e con global, rolling o global reset shutter.
Brochure – High-performance industrial cameras
Application Report – Industrial cameras in modern and reliable early detection of forest fires
Application Report – Upgrade package transforms microscopes into digital systems
Application Report – Easy visualization of rotationally symmetrical objects
Application Report – Inspections on 10 million plastic parts per year
Application Report – 3D scanner with flexible measuring fields from 20 to 200 mm
Technical Report – Polarization cameras for industrial applications