Le telecamere CX con Precision Time Protocol (PTP) secondo lo standard IEEE 1588 sono la scelta ideale se diverse telecamere GigE o componenti di macchine devono lavorare in reti Ethernet con una base temporale uniforme. Possono essere sincronizzate con una precisione di 1 microsecondo e consentono quindi una facile assegnazione dell’immagine e del trigger e una chiara identificazione dei dati di processo. La progettazione e l’integrazione del sistema è semplificata e conveniente. Le telecamere PTP possono essere azionate in modalità master e slave e con i comandi Scheduled Action. Ciò è particolarmente vantaggioso in applicazioni in cui le immagini di più telecamere devono essere registrate in modo sincrono da diverse prospettive, ad esempio per ottenere l’immagine composta con precisione di un oggetto di grandi dimensioni. Grazie alla frequenza dei fotogrammi sincronizzata, le telecamere in funzionamento multi-camera possono registrare le immagini contemporaneamente , senza ulteriori cablaggi.
Brochure – High-performance industrial cameras
Application Report – Easy visualization of rotationally symmetrical objects
Application Report – Inspections on 10 million plastic parts per year
Application Report – 3D scanner with flexible measuring fields from 20 to 200 mm