Le telecamere di polarizzazione CX rappresentano la via più semplice per ispezionare superfici e materiali impegnativi con l’elaborazione delle immagini. Le telecamere utilizzano le proprietà di polarizzazione della luce e registrano contemporaneamente l’angolo di polarizzazione (AOP), il grado di polarizzazione (DOLP) o una combinazione di entrambi (ADOLP). Si basano sui sensori CMOS Polarsens di Sony , che hanno un ulteriore strato di polarizzazione a livello di pixel composto da quattro filtri di polarizzazione (0°, 45°, 90° e 135°). Così diventano visibili e valutabili le proprietà invisibili del materiale, come le tensioni residue nel vetro o nella plastica, così come i difetti nei tessuti in fibra di carbonio (CFK) e le differenze di qualità difficilmente visibili delle superfici altamente riflettenti. Invece di un complesso sistema di ispezione con filtri polarizzatori variabili o un sistema multi-camera, è sufficiente una telecamera industriale e una registrazione : ciò riduce la complessità e i costi di sistema e consente soluzioni in linea semplici e convenienti.
Brochure – High-performance industrial cameras
Application Report – Easy visualization of rotationally symmetrical objects
Application Report – Inspections on 10 million plastic parts per year
Application Report – 3D scanner with flexible measuring fields from 20 to 200 mm
Technical Report – Polarization cameras for industrial applications