Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Telecamere con interfaccia GigE

Serie CX (telecamere VCXG)

  • 0,4 – 24 MP
  • Fino a 318 fps
  • Pregius e Pregisu S di Sony, PYTHON di onsemi
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Telecamere con interfaccia USB 3.0

Serie CX (telecamere VCXU)

  • 1,3 – 24 MP
  • Fino a 225 fps
  • Pregius di Sony , PYTHON di onsemi
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Telecamere a ultravioletti (UV)

Serie CX (telecamere VCXG.UV)

  • 8 MP e 15 fps, 29×29 mm
  • Sensore UV Sony IMX487 con 200–400 nm
  • Interfaccia GigE
  • Consigliato per la luce invisibile
Al prodotto

Telecamere global shutter di ultima generazione
   

Per l’acquisizione di oggetti in rapido movimento, la scelta ideale sono le telecamere CX con sensori CMOS global shutter con interfaccia GigE Vision o USB3 Vision conforme allo standard. Grazie ai più recenti sensori  Pregius, Pregius S di Sony e  PYTHON di ON Semiconductor, l’elaborazione delle immagini può contare su un’elevata frequenza dei fotogrammi, risoluzione e sensibilità elevate e su un’eccellente qualità dell’immagine a basso rumore. Inoltre, i modelli con sensori Sony Pregius a partire dalla seconda generazione espongono già a partire da  1 µs. In questo modo, evitano la sfocatura del movimento nei processi veloci o consentono applicazioni ad alta intensità luminosa.


I vostri vantaggi
  • Elaborazione delle immagini integrata in modo rapido ed economica in tutti i settori industriali
    • Ampia gamma di sensori  Pregius, Pregius S di Sony e PYTHON CMOS di ON Semiconductor con risoluzione fino a 24 MP
    • Telecamere GigE e USB ad alte prestazioni
    • Frequenza dei fotogrammi fino a 225 immagini/s
  • Applicazioni veloci o ad alta intensità di luce facilmente implementabili
    • Modelli con tempi di esposizione brevi a partire da 1 µs
  • Analisi dell’immagine precisa e stabile a lungo termine
    • Design industriale con range di temperatura di impiego fino a 65 °C
    • Ingressi e uscite optoisolati con livelli di tensione della tecnologia di automazione
  • Rilevamento e valutazione affidabili in processi rapidi
    • Fino a 1000 immagini/s con ROI (Region of Interest)
    • Memoria immagini interna
    • Modalità burst
  • Integrazione semplice e flessibile in ambienti di installazione ristretti
    • Alloggiamento compatto da 29 × 29 mm con fissaggio M3 perimetrale
  • Registrazione di sequenze di immagini modificando le impostazioni della telecamera portando il sensore alla massima velocità di acquisizione
    • Sequencer conforme agli standard
    • Modalità burst e memoria immagini integrata
  • Messa in servizio facile e veloce per Windows, Linux e piattaforme basate su ARM
    • Conformità agli standard di GigE Vision, USB3 Vision e GenICam
    • Massima compatibilità con i fornitori di software di terze parti conformi agli standard

Applicazioni

Tecnologia

Scaricare
Brochure / Cataloghi
Rapporti tecnici e utente / White Paper


In alto