Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Sensori in miniatura

  • Formati molto piccoli con uscita cavo posteriore o inferiore
  • Emissione luminosa a linea o punto
  • Configurazione rapida grazie al sistema qTeach
  • IO-Link – pronti per l’industria 4.0 e la tecnologia IIoT
  • Distanza di rilevamento fino a 300 mm
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Sensori con formato parallelepipedo standard

  • Di facile configurazione e utilizzo
  • Regolazione rapida con sistema qTeach
  • Brevi tempi di risposta < 0,25 ms
  • IO-Link – pronti per l’industria 4.0 e la tecnologia IIoT
  • Distanza di rilevamento fino a 1000 mm
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Sensori cilindrici M18

  • Robusto alloggiamento di metallo M18
  • LED PinPoint Baumer
  • Messa in funzione semplificata e comoda con sistema qTeach
  • Raggi d’azione fino a 300 mm
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Riconoscimento di oggetti trasparenti

  • Riconoscimento affidabile di vaschette, bottiglie PET e pellicole
  • Breve tempo di risposta < 0,25 ms
  • IO-Link – pronti per l’industria 4.0 e la tecnologia IIoT
  • Raggi d’azione fino a 1000 mm
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Sensori con distanze di rilevamento fino a 1,9 m

  • Laser classe 1
  • Messa in funzione semplificata e comoda con sistema qTeach
  • Protezione IP 67
  • Distanza di rilevamento fino a 1900 mm
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Alloggiamento igienico

  • Basato su EHEDG, conformi alla normativa FDA, testati Ecolab
  • Protezione IP 69K
  • Tenuta di lunga durata grazie al sistema proTect+
  • Versioni con interfaccia IO-Link e destinate al riconoscimento di oggetti trasparenti
  • Raggi d’azione fino a 1000 mm
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Alloggiamento washdown

  • Robusto alloggiamento in acciaio inox
  • Protezione IP 69K e testato Ecolab
  • Tenuta di lunga durata grazie al sistema proTect+
  • Versioni con interfaccia IO-Link e destinate al riconoscimento di oggetti trasparenti
  • Raggi d’azione fino a 1000 mm
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Emissione a linea per oggetti irregolari

  • Emissione a linea fino a 67 mm
  • Riconoscimento di oggetti di piccole dimensioni o non omogenei
  • Laser di classe 1 oppure LED PinPoint
  • Messa in funzione semplificata e comoda con sistema qTeach
  • IO-Link - pronti per l’industria 4.0 e la tecnologia IIoT
Selezione prodotti disponibile

Video “La fotocellula senza riflettore”
 

Con la tecnologia SmartReflect Baumer ha rivoluzionato il concetto di fotocellula: ha eliminato il punto debole rappresentato dal riflettore garantendo comunque il massimo livello di affidabilità nel rilevamento di oggetti, anche in presenza di oggetti trasparenti. In questo modo si ottiene una significativa riduzione dei costi.


Vantaggi
  • Massima efficienza dell’impianto e sicurezza del processo
    • Rilevamento infallibile
    • Si elimina la potenziale fonte di errore rappresentata dal riflettore
    • Lo sporco non compromette il funzionamento
    • Disponibile nelle versioni washdown o igienico
  • Riduzione dei costi di esercizio
    • Tempo i di installazione ridotti grazie all’assenza del riflettore
    • Nessuna necessità di sotituzione del riflettore
    • I costi di pulizia del riflettore sono eliminati
  • Aumenta la produttività dell'impianto
    • Distanza di rilevamento fino a 1,9 m oppure 1 m per oggetti trasparenti
    • Alto rendimento delle macchine grazie ai tempi di risposta brevi < 0,25 ms
    • Rapido cambio di formato, sostituzione facilitata del sensore e utilizzo di dati di diagnostica tramite IO-Link

Applicazioni
  • Affidabilità nel rilevamento di oggetti indipendentemente dalla forma e posizione
  • Riconoscimento della posizione estremamente rapido e preciso, anche di oggetti piccolissimi
  • Applicazioni nel settore della robotica e dei componenti elettronici
  • Possibilità di avere molteplici configurazioni per il cambio formato
  • Rilevamento di oggetti anche su grandi distanze
  • Conteggio affidabile degli oggetti anche con distanze minime
  • Rilevamenti estremamente ripetibili
  • Riconoscimento di oggetti di diversi materiali, superfici e colori persino con superfici trasparenti, irregolari, forate o ruvide
  • Monitoraggio delle variazioni all'interno dei processi produttivi e controllo automatizzato

Tecnologia

Scaricare
Brochure / Cataloghi
Rapporti tecnici e utente / White Paper


In alto