I sensori di Baumer concepiti secondo proTect+ vi garantiscono un’eccezionale tenuta per l’intera vita utile del prodotto. Mentre altri test di tenuta testano l’impermeabilità all’acqua dei sensori solo quando sono nuovi, la serie di test proTect+ simula prima di tutto gli effetti dell’invecchiamento dei sensori. Solo successivamente i sensori vengono sottoposti ad appositi test secondo le direttive della classe di protezione IP per garantire la massima tenuta.
proTect+ è un sistema di tenuta sviluppato da Baumer che garantisce il funzionamento a lungo termine del sensore anche nelle condizioni più difficili. Al fine di garantire la tenuta speciale dei sensori, viene attribuita la massima importanza alla selezione dei giusti materiali e all’ottimizzazione della struttura già in fase di progettazione. I testi di sollecitazione a dilatazione secondo le direttive proTect+ verificano inoltre la tenuta a lunga durata dei sensori.
Innanzitutto, i campioni vengono sottoposti a un test di shock termico dell’acqua o dell’aria per simulare gli effetti dell’invecchiamento e quindi il ciclo di vita di un sensore nella macchina. I sensori devono quindi eseguire 50 cicli di temperatura ciascuno. Solo successivamente vengono eseguiti i test secondo le classi di protezione IP x8 e IP x9.
Al fine di garantire l’assoluta tenuta, i sensori sono sottoposti ad esaustivi test di stress. Le seguenti procedure di test vengono eseguite su diversi sensori:
I sensori dotati di proTect+ sono particolarmente idonei ad ambienti industriali severi. Il loro funzionamento è garantito a lungo termine soprattutto in applicazioni outdoor, igieniche e washdown, in cui i sensori sono sottoposti a diversi cicli di pulizia. I sensori resistono in modo affidabile anche a detergenti aggressivi e convincono per la loro tenuta a lungo termine per la loro intera vita utile.
Tenuta a lunga durata grazie a proTect+