Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Struttura cilindrica M18

  • Robusto alloggiamento di metallo M18
  • Distanze di rilevamento fino a 55m
  • Laser classe 1
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Sensori in miniatura

  • Sensori laser in miniatura con soppressione di sfondo
  • Emissione luminosa a linea o punto
  • Emissione focalizzata fino a 0,1mm
  • Distanza di rilevamento regolabile (qTeach o potenziometro)
  • IO-Link – pronti per l’industria 4.0 e la tecnologia IIoT
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Sensori ad alte prestazioni

  • Ottimo rapporto prezzo-prestazione
  • Distanze di rilevamento fino a 11m
  • Diametro del raggio fino a 0,1 mm
  • Riconoscimento di oggetti trasparenti
  • IO-Link – pronti per l’industria 4.0 e la tecnologia IIoT
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Ampio raggio d’azione

  • Distanze di rilevamento fino a 1900 mm
  • Sensori fotoelettrici senza riflettore (SmartReflect) e con sopressione di sfondo
  • Laser classe 1
  • Regolazione semplificata ed esente da usura con sistema qTeach
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Sensori a forcella

  • Larghezze forcella da 30-120 mm
  • Oggetto più piccolo riconoscibile 0,05 mm
  • Elevata ripetibilità da 0,01 mm
  • Robusto alloggiamento di metallo
  • IO-Link – pronti per l’industria 4.0 e la tecnologia IIoT
Selezione prodotti disponibile

Vantaggi
  • Massima efficienza degli impianti grazie a sensori con brevi tempi di risposta ed elevata precisione
    • Controllo della posizione con velocità di trasporto di 2 m/s e accuratezza di 0,1 mm
    • Funzioni di controllo dinamico con brevi tempi di risposta < 0,1 ms
    • Emissione laser di soli 0,1 mm per il rilevamento con sicurezza ad elevata ripetibilità alla massima velocità
  • Maggiore qualità del prodotto e del processo grazie al rilevamento di precisione
    • Rilevamento di piccoli oggetti a diverse distanze indipendentemente dalla posizione, ad esempio sul nastro trasportatore
    • Posizionamento ad alta precisione grazie allo spot laser focalizzato su campo di rilevamento esteso
    • Rilevamento affidabile di minime variazioni tra oggetti con ripetibilità fino a < 0,1 mm
    • Rilevamento affidabile per ogni tipologia di superficie o colore
  • Massima libertà nella progettazione grazie ad un'ampia gamma di formati disponibili
    • Alloggiamento miniaturizzato di 10mm
    • Sensori fotoelettrici laser SmartReflect senza riflettore per un'installazione  più semplice e meno soggetta ad usura
    • Numerosi formati diversi
    • Diversi principi di funzionamento: sbarramento, soppressione di sfondo, retro-riflessione, SmartReflect senza riflettore e tasteggio diretto

Applicazioni
  • Rilevamento di minime differenze e variazioni degli oggetti
  • Posizionamento estremamente preciso degli oggetti nel processo di produzione
  • Controllo preciso della movimentazione nella robotica
  • Controllo della fornitura di pezzi elettronici piccolissimi
  • Riconoscimento e posizionamento dei bordi di wafer nella produzione di sistemi microelettronici
  • Controllo dei formati nell’industria della stampa con velocità di trasporto molto alte
  • Controllo di alta precisione della lavorazione, ad es. nel ritaglio di imballaggi
  • Rilevamento di pannelli e fogli molto sottili con una differenza di altezza minima rispetto al nastro trasportatore

Tecnologia


In alto