Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

M18 Standard per l’industria

  • Sensori in alloggiamento standard ed economicamente vantaggiosi
  • 6 tecnologie di sensori per soluzioni su misura
  • Riconoscimento di oggetti trasparenti
  • Teach esterno, qTeach o potenziometro
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Sensori in acciaio inox M18

  • Alloggiamento robusto in acciaio inox
  • Design washdown con protezione IP 69K
  • Lente anteriore in PMMA resistente alle sostanze chimiche
  • 5 tecnologie di sensori per soluzioni su misura
  • Riconoscimento di oggetti trasparenti
  • Sistema Teach esterno e qTeach
Selezione prodotti disponibile

Vantaggi
  • Economicamente competitivi ed altamente affidabili
    • M18 standard
  • Sicurezza dei processi anche in condizioni ambientali difficili
    • IP 69K
    • Robusto alloggiamento in plastica, ottone o acciaio inox
  • Messa in funzione facile e sicura
    • Non servono misure supplementari di protezione grazie al laser di classe 1 e a sorgenti luminose a LED
    • Processo qTeach intuitivo ed esente da usura
    • Spie a LED ben visibili
  • Ampia gamma di applicazioni
    • Disponibili con sei tecnologie di sensori
    • Ampie distanze di rilevamento fino a 55 metri (fotocellule a sbarramento)
    • Sensori con laser di classe 1 per il rilevamento di pezzi piccolissimi
    • Brevi tempi di risposta < 0,34 ms
    • Fuoco fisso per il rilevamento affidabile di oggetti semi-trasparenti e lucidi (sensori ottici a soppressione di sfondo)
    • SmartReflect – fotocellula senza riflettore in alloggiamento M18

Applicazioni

I sensori optoelettronici M18 sono utilizzati in tutte le applicazioni che richiedono il riconoscimento sicuro e senza contatto della posizione di oggetti. In tal caso, il materiale degli oggetti da rilevare non ha alcuna influenza. Rispetto agli altri sensori, i sensori ottici presentano un campo di rilevamento molto più ampio.

  • Rilevamento di presenza e di oggetti nell’automazione industriale
  • Rilevamento di oggetti su nastri trasportatori
  • Monitoraggio di flussi di merci
  • Conteggio di oggetti (di diversi colori)

Tecnologia

Scaricare
Brochure / Cataloghi


In alto