La serie HOG10 / POG10 è la gamma più versatile in assoluto di encoder incrementali HeavyDuty. È nata dalla vastissima esperienza dell’azienda leader mondiale nel settore HeavyDuty ed è in grado di offrire sempre una soluzione di solidità e durata mai raggiunte prima per le varie applicazioni.
Gli encoder HOG10 / POG10 funzionano anche nelle condizioni più difficili in modo affidabile e duraturo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il loro contributo per evitare guasti e alti costi dovuti al fermo macchina è fondamentale e determinante per raggiungere un alto livello di disponibilità della macchina o dell’impianto.
Gli encoder incrementali HeavyDuty forniscono informazioni su numero di giri e posizione angolare. La risoluzione è indicata come numero degli impulsi (segnali ad onda quadra) o dei periodi sinusoidali (segnali SinCos) per ogni giro, un dato che l’encoder trasmette al sistema di controllo ad ogni rotazione del suo albero. Per aumentare la risoluzione si può utilizzare l’interpolazione dei segnali SinCos in un sistema di controllo o in un regolatore.
Il numero di giri di un preciso momento può essere determinato dal sistema di controllo mediante il numero di impulsi entro un’unità di tempo. La posizione in quel momento può essere determinata dal sistema di controllo mediante il numero di questi impulsi o periodi. All’accensione della macchina potrebbe essere necessaria una corsa di riferimento poiché le informazioni del contatore vanno perdute o potrebbe non essere chiaro se l’albero si è mosso quando la macchina è stata accesa.
Gli encoder incrementali HeavyDuty sono progettati per offrire massima solidità e durata. Le loro enormi riserve di potenza meccanica assicurano un funzionamento continuo affidabile anche in condizioni ambientali estreme, ad esempio nei seguenti campi di applicazione:
Brochure – Selection Guide Encoders and angle measurement