Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Dimensioni 58 mm – albero pieno

OGS71

  • Albero pieno 6 mm con servoflangia
  • Elevata resistenza agli urti
  • Certificazione ATEX II 3 G / 3 D
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Dimensioni 115 mm – albero pieno con flangia EURO B10

POGS90

  • Albero pieno
  • Flangia EURO B10
  • Certificazione ATEX II 3 G / 3 D
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Dimensioni 105 mm – albero cavo fino a 20 mm

HOGS100 / HOGS100S

  • Albero cavo aperto su un lato o albero conico
  • Cassetta terminali radiale o coprimorsetti assiale
  • Segnali in uscita SinCos di altissima qualità
  • Omologazione SIL2
  • Certificazione ATEX II 3 G / 3 D
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Dimensioni 168 mm – albero cavo fino a 70 mm

HOGS151

  • Albero cavo passante
  • Certificazione ATEX II 3 G / 3 D
Al prodotto

Vantaggi

Gli encoder HeavyDuty SinCos di Baumer funzionano anche nelle condizioni più difficili in modo affidabile e duraturo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il loro contributo per evitare guasti e alti costi dovuti al fermo macchina è fondamentale e determinante per raggiungere un alto livello di disponibilità della macchina o dell’impianto.

  • Massima disponibilità e durata mai raggiunta prima in condizioni ambientali difficilissime
    • Struttura HeavyDuty collaudata, cuscinetti su due lati, tecnica di collegamento HeavyDuty, scansione con tecnica molto robusta
  • Sicurezza a prova di guasto in qualsiasi ambiente
    • Alloggiamento resistente con pareti molto spesse, eccellente protezione anticorrosione resistente all’acqua di mare, soluzione di tenuta stabile nel lungo termine, temperatura d’esercizio fino a +85 °C
  • Protezione sicura contro i danni ai cuscinetti 
    • Applicazione di cuscinetti sui due lati dell’albero (sempre che la struttura lo consenta), cuscinetti di grandi dimensioni a larga distanza, alta riserva di carico del cuscinetto per elevate sollecitazioni radiali / assiali dell’albero, assenza di correnti ondulate induttive grazie a cuscinetti ibridi con sfere di ceramica
  • Migliore qualità della regolazione, ridotto surriscaldamento della trasmissione e maggiore efficienza energetica
    • Perfetta qualità del segnale sinusoidale grazie alla tecnologia LowHarmonics®, segnali SinCos con quota di armoniche ridotta e trascurabile
  • Protezione antideflagrante di serie
    • Certificazione ATEX Ex II 3G/3D per zona 2 per quasi tutti gli apparecchi 
  • Numerose versioni e opzioni
    • Ad alta risoluzione fino a 5000 impulsi, scansione ridondante, seconda estremità dell’albero per l’installazione di altri apparecchi, encoder combinati con interruttore centrifugo (FSL) o interruttore di velocità elettronico (ESL)

Applicazioni

Gli encoder incrementali HeavyDuty generano informazioni su numero di giri e posizione angolare. La risoluzione è indicata come numero dei periodi sinusoidali (segnali Sin/Cos) per ogni giro, un dato che l’encoder trasmette al sistema di controllo ad ogni rotazione del suo albero. Per aumentare la risoluzione si può utilizzare l’interpolazione dei segnali Sin/Cos in un sistema di controllo o in un regolatore.

Il numero di giri di un preciso momento può essere determinato dal sistema di controllo mediante il numero di impulsi entro un’unità di tempo. La posizione in quel momento può essere determinata dal sistema di controllo mediante il numero di questi impulsi o periodi. All’accensione della macchina potrebbe essere necessaria una corsa di riferimento poiché i dati del contatore possono andare perduti o potrebbe non essere chiaro se l’albero si è mosso quando la macchina è stata accesa.

Gli encoder incrementali HeavyDuty sono progettati per offrire massima solidità e durata. Le loro enormi riserve di potenza meccanica assicurano un funzionamento continuo affidabile anche in condizioni ambientali estreme, ad esempio nei seguenti campi di applicazione:

  • Acciaierie e laminatoi
  • Tecnologie portuali e per gru
  • Meccanismi e impianti di sollevamento
  • Industria mineraria e industria estrattiva di superficie
  • Trasporto materiali e tecniche di movimentazione
  • Motori e generatori di grandi dimensioni
  • Impianti eolici

Principio di funzionamento

Scaricare
Brochure / Cataloghi

In alto