Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Dimensioni da 99 mm – albero cavo e albero conico

HOG9 / POG9

  • Albero cavo aperto su un lato con ø12 mm o ø16 mm
  • Albero conico ø17 mm (1:10)
  • 300 ... 5000 impulsi
  • Gamma di temperature da -30 a +100 °C
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Dimensioni 115 mm – albero pieno con flangia EURO B10

HOG9 / POG9

  • Albero pieno ø11 mm con flangia EURO B10
  • 300 ... 5000 Impulse
  • Velocità operativa fino a 12000 giri/min
  • Gamma di temperature -30 … +100 °C
  • Seconda estremità dell’albero optional
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Combinazione di encoder gemelli

HOG9 / POG9

  • Due encoder su un albero comune
  • Ridondanza mediante sistema elettronico di scansione e tecnica di collegamento in alloggiamenti separati
  • Albero cavo aperto su un lato, albero conico e albero pieno
  • 2 x 300 ... 5000 impulsi
  • Due cassette terminali disposte in parallelo o prese flangiate
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Ridotta profondità di montaggio

HOG9 / POG9

  • Albero pieno ø11 mm con flangia EURO B10
  • Dimensioni ridotte<70 mm
  • 25 … 5000 impulsi
  • Velocità operativa fino a 12 000 giri/min
  • Gamma di temperature -30 … +100 °C
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Alta risoluzione fino a 10 000 impulsi

HOG9 / POG9

  • Albero pieno ø11 mm con flangia EURO B10
  • 1024 … 10 000 impulsi
  • Velocità operativa fino a 10 000 giri/min
  • Gamma di temperature da -20 a +85 °C
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Uscita SinCos – tecnologia LowHarmonics per segnali di altissima qualità

HOG9 / POG9

  • Segnali in uscita SinCos di altissima qualità
  • Albero pieno ø11 mm con flangia EURO B10
  • 720 … 5000 periodi sinusoidali
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Omologazione ATEX / IECEx Ex II 2G

HOG9 / POG9

  • Certificazione ATEX II 2 G
  • Albero pieno ø11 mm
  • Sistema ottico di scansione
  • Grande cassetta terminali orientabile a 90°
Selezione prodotti disponibile

Vantaggi

La serie HOG9 / POG9 è una gamma molto ampia di encoder incrementali HeavyDuty sviluppati per un uso versatile. È nata dalla vastissima esperienza dell’azienda leader mondiale nel settore HeavyDuty ed è in grado di offrire sempre una soluzione collaudata per le varie applicazioni.

Gli encoder HOG9 / POG9 funzionano anche nelle condizioni più difficili in modo affidabile e duraturo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il loro contributo per evitare guasti e alti costi dovuti al fermo macchina è fondamentale e determinante per raggiungere un alto livello di disponibilità della macchina o dell’impianto.

    Massima disponibilità e durata mai raggiunta prima in condizioni ambientali difficilissime
    • Struttura HeavyDuty collaudata, cuscinetti su due lati, tecnica di collegamento HeavyDuty, scansione con tecnica molto robusta
  • Sicurezza a prova di guasto in qualsiasi ambiente
    • Alloggiamento estremamente resistente con pareti molto spesse, eccellente protezione anticorrosione (categoria C4), soluzione di tenuta stabile nel lungo termine, temperatura d’esercizio fino a +100 °C
  • Protezione sicura contro i danni ai cuscinetti 
    • Applicazione di cuscinetti sui due lati dell’albero (sempre che la struttura lo consenta), cuscinetti di grandi dimensioni a larga distanza, alta riserva di carico del cuscinetto per elevate sollecitazioni radiali / assiali dell’albero, assenza di correnti ondulate induttive grazie a cuscinetti ibridi con sfere di ceramica
  • Ottimizzazione di qualità della regolazione e controllo del processo in fase di applicazione
    • Scansione di precisione non soggetta ad interferenze con tecnologia Opto-ASIC, ottima compatibilità elettromagnetica
  • Trasmissione sicura dei segnali su grandi distanze
    • Potente eccitatore di uscita per cavi lunghi fino a 350 m (HTL-P) o 550 m (TTL), trasmissione del segnale tramite cavo in fibra ottica fino a 1500 m
  • Protezione antideflagrante di serie
    • Certificazione ATEX Ex II 3G/3D per zona 2 per quasi tutti gli apparecchi, versioni con certificazione ATEX/IECEx  Ex II 2G per zona 1
  • Selezione dei prodotti facile e flessibile
    • Tutti i principali tipi di installazione (albero cavo, albero conico, albero con flangia EURO B10), collegamento tramite cassetta terminali / presa flangiata M23 / cavo, segnali in uscita HTL-P / TTL/RS422
  • Numerose versioni e opzioni
    • Ad alta risoluzione fino a 10 000 impulsi, monitoraggio EMS del funzionamento, scansione ridondante, seconda estremità dell’albero per l’installazione di altri apparecchi, encoder gemelli, encoder combinati con interruttore centrifugo (FSL) o interruttore di velocità elettronico (ESL), piede alloggiamento B3
  • Pratico sistema diagnostico per una maggiore affidabilità
    • Controllo costante di numerose funzioni dell’encoder con monitoraggio EMS del funzionamento, riconoscimento di errori di collegamento già in fase di montaggio, riduzione dei tempi di messa in funzione e ricerca guasti

Applicazioni

Gli encoder incrementali HeavyDuty forniscono informazioni su numero di giri e posizione angolare. La risoluzione è indicata come numero degli impulsi (segnali ad onda quadra) o dei periodi sinusoidali (segnali SinCos) per ogni giro, un dato che l’encoder trasmette al sistema di controllo ad ogni rotazione del suo albero. Per aumentare la risoluzione si può utilizzare l’interpolazione dei segnali SinCos in un sistema di controllo o in un regolatore.

Il numero di giri di un preciso momento può essere determinato dal sistema di controllo mediante il numero di impulsi entro un’unità di tempo. La posizione in quel momento può essere determinata dal sistema di controllo mediante il numero di questi impulsi o periodi. All’accensione della macchina potrebbe essere necessaria una corsa di riferimento poiché le informazioni del contatore vanno perdute o potrebbe non essere chiaro se l’albero si è mosso quando la macchina è stata accesa.

Gli encoder incrementali HeavyDuty sono progettati per offrire massima solidità e durata. Le loro enormi riserve di potenza meccanica assicurano un funzionamento continuo affidabile anche in condizioni ambientali estreme, ad esempio nei seguenti campi di applicazione:

  • Acciaierie e laminatoi
  • Tecnologie portuali e per gru
  • Meccanismi e impianti di sollevamento
  • Industria mineraria e industria estrattiva di superficie
  • Trasporto materiali e tecniche di movimentazione
  • Motori e generatori di grandi dimensioni
  • Impianti eolici

Tecnologia

Scaricare
Brochure / Cataloghi

In alto