Di base gli estensimetri risultano sempre interessanti se si tratta di misurare grandi forze superiori a 10000 N e i celle di carico diventano molto grandi direttamente nel flusso di forza ed implicano una realizzazione costruttiva costosa. L’impiego degli estensimetri può risultare una buona soluzione anche con forze a partire da 1000 N se i celle di carico sono difficilmente integrabili a livello costruttivo. I celle di carico sono interessanti se sono presenti forze più piccole o se le forze devono essere rilevate direttamente.
Nella seguente tabella è riportato il confronto dei vantaggi e degli svantaggi degli estensimetri e dei sensori di forza.
Grazie a un ampio portfolio di estensimetri e celle di carico, Baumer copre una vasta gamma di applicazioni in un range di misura che va da 50 N a 1000 kN.