I sensori di Baumer offrono le funzioni migliori e più affidabili. Grazie alla tecnologia IO-Link, le funzioni integrate direttamente nel sensore possono essere parametrizzate con facilità. Il sensore è subito pronto per l'uso e regolato in modo ottimale per la rispettiva applicazione. La chiave per la fabbrica digitale: IO-Link consente, inoltre, di trasmettere molteplici informazioni aggiuntive per impianti più efficienti direttamente dal sensore al sistema OT o al sistema IT.

Cosè IO-Link?

  • Un protocollo di comunicazione digitale/un'interfaccia indipendente dal produttore
  • IO-Link consente lo scambio bidirezionale dei dati di processo (valori misurati e informazioni sullo stato), dei parametri per la configurazione del sensore, dei dati sugli eventi e di diagnosi per il riscontro di anomalie o la ricezione di informazioni aggiuntive
  • Il collegamento IO-Link è sempre tra un master IO-Link e un dispositivo IO-Link (attuatore e sensore)
  • Il cablaggio standard non schermato M8/12 può essere utilizzato anche per IO-Link
  • Il master IO-Link è il gateway per la connessione a tutti i bus di campo e a diversi protocolli IT (comunicazione IT/OT)
  • IO-Link è uno standard industriale aperto

IO-Link nella pratica


Vantaggi di IO-Link

  • Messa in servizio semplice e sostituzione rapida del sensore

  • Dati di diagnosi per il monitoraggio delle condizioni finalizzato a processi ottimizzati

  • Trasmissione dei valori misurati senza perdite grazie alla comunicazione digitale

  • Più informazioni sul sensore per una regolazione affidabile degli impianti e delle macchine ​

  • Parametrizzazione esatta per le funzioni del sensore

  • Progettazione efficiente grazie agli strumenti per il sensore basati su PC


Funzionamento di IO-Link

Tempo di ciclo µs Trasmissione ciclica dei dati di processo

Lunghezza del cavo m Tra master IO-Link e dispositivo

Più di Membri della community IO-Link

Più di Mio Dispositivi venduti e in uso sul campo

Retrocompatibilità

Come già illustrato nel paragrafo Cos'è IO-Link, i master IO-Link sono in grado di leggere ed emettere segnali di commutazione. Allo stesso modo, tutti i dispositivi IO-Link possono essere utilizzati di default anche come dispositivi di commutazione. Ne risulta una retrocompatibilità continua.


Dual Channel IO-Link

La denominazione Dual Channel IO-Link è stata coniata da Baumer e indica sensori che, oltre alla comunicazione IO-Link, dispongono anche di ulteriori uscite analogiche o di commutazione.  
Grazie al Dual Channel IO-Link è possibile gestire processi molto rapidi o interfacce analogiche già esistenti e, al contempo, sfruttare i vantaggi della tecnologia IO-Link (ad esempio parametrizzazione, monitoraggio delle condizioni ecc.).


IO-Link Community

IO-Link Logo

La IO-Link Community è lassociazione di oltre 400 membri in tutto il mondo, che definiscono lo standard IO-Link e lo sviluppano in modo continuo. Degli standard più recenti fanno parte, ad esempio, IO-Link Wireless e IO-Link Safety. In qualità di membro attivo, Baumer non è rappresentato solo nella community, ma anche nel comitato direttivo.

Per permettere allutente di riconoscerli facilmente, tutti gli apparecchi IO-Link sono contrassegnati dal logo raffigurato a sinistra.

La IO-Link Community gestisce anche il finder IODD. IODD (Input Output Device Description) è un file per la descrizione dei dispositivi IO-Link. Tramite questo file, gli strumenti basati su PC, come la Baumer Sensor Suite, possono interpretare e rappresentare i dati IO-Link a prescindere dal produttore. Ciò consente agli utenti di comprendere rapidamente e regolare facilmente i dispositivi IO-Link.


Glossario IO-Link

Vai al glossario IO-Link

Portafoglio IO-Link

In alto