Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Per spazi ristretti

O300

  • Larghezza 12,9 mm
  • Brevi tempi di risposta < 0,1 ms 
  • Emissione luminosa a linea o punto
  • Sette diverse tecnologie di sensori
  • IO-Link – pronti per l’industria 4.0 e la tecnologia IIoT
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Per maggiori distanze di rilevamento

O500

  • Raggi d’azione fino a 25 m
  • Compatti, larghezza 18 mm
  • Brevi tempi di risposta < 0,25 ms 
  • Sette diverse tecnologie di sensori
  • IO-Link – pronti per l’industria 4.0 e la tecnologia IIoT
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

IO-Link

O300/O500

  • Pronti per l’industria 4.0 e la tecnologia IIoT
  • Opzioni di configurazione ampliate
  • Parametrizzazione automatica per facilitare il cambio formato
  • Ottimizzazione dei processi grazie all'acquisizione di dati di diagnostica
  • Valore della distanza tramite interfaccia IO-Link
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Riconoscimento di oggetti trasparenti

O300/O500

  • Riconoscimento di oggetti trasparenti di qualsiasi forma o struttura
  • Brevi tempi di risposta < 0,25 ms
  • Disponibile in versione SmartReflect con distanza di rilevamento di 1 m senza necessità di riflettore
  • Versione a retro-riflessione con distanza di rilevamento fino a 7m
  • IO-Link – pronti per l’industria 4.0 e la tecnologia IIoT
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Alloggiamento robusto washdown

O300/O500

  • Alloggiamento in acciaio inox con protezione IP 69K
  • Tenuta di lunga durata grazie al sistema proTect+
  • Resistenti a sostanze chimiche – testati Ecolab
  • IO-Link – pronti per l’industria 4.0 e la tecnologia IIoT
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Alloggiamento igienico

O300/O500

  • Sensori per l'industria alimentare
  • Bbasato su EHEDG e conformi ai requisiti FDA, testati Ecolab
  • Alloggiamento in acciaio inox con protezione IP 69K
  • Tenuta di lunga durata grazie al sistema proTect+
  • IO-Link – pronti per l’industria 4.0 e la tecnologia IIoT
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Fissaggio universale ai profili del sistema

  • Pali di varie lunghezze con o senza piastra di montaggio
  • Piedini di montaggio per il fissaggio a profili standard
  • Connettore a croce per una maggiore flessibilità
  • Piastre di montaggio per vari sensori
Selezione prodotti disponibile

Video / Tutorial
           

Vantaggi
The selected altAttribute does not exist!
  • 2500 versioni di sensori consentono di trovare facilmente la giusta soluzione per ogni applicazione
    • 4 sorgenti luminose: LED standard, LED PinPoint Baumer, LED a infrarossi o laser con raggio preciso da 0,1 mm
    • Alloggiamento di due misure
    • Sette tecnologie di sensori
    • Sensori in plastica o acciaio inox con design igienico o washdown
    • Riconoscimento di oggetti trasparenti fino a un metro, senza riflettore
  • Sicurezza dei processi grazie a riserve di potenza ampliate
    • Potenti processori ALINE, CMOS Opto-ASIC
    • Preziosa tecnologia di misurazione ottica
    • Valori di MTTF elevati e algoritmi intelligenti di analisi
    • Tempi di risposta rapidi < 0,1 ms per applicazioni veloci
  • Di facile implementazione e uso
    • Alloggiamenti standardizzati con design monoblocco OneBox
    • Raggio luminoso allineato qTarget
    • Processo qTeach sicuro ed esente da usura oppure procedura di programmazione in 1 fase
  • Pronti per l’industria 4.0 e la tecnologia IIoT
    • Interfaccia IO-Link per opzioni di configurazione ampliate
    • Parametrizzazione automatica
    • Ottimizzazione dei processi tramite dati supplementari

Applicazioni

Tecnologia
The selected altAttribute does not exist!

Scaricare
Brochure / Cataloghi


In alto