Teaser-Metal-Steel-0279-Konverter_Lichtbogen-600x338.jpg

Le condizioni di impiego degli encoder e dei sensori nella produzione dell’acciaio sono caratterizzate da urti, vibrazioni e condizioni ambientali avverse quali polvere e temperature estreme. 

Le versioni degli encoder con piede di montaggio offrono opzioni di integrazione particolarmente flessibili. Sono integrabili in modo rapido e senza grosso dispendio proprio nell’ammodernamento o nelle estensioni delle funzioni su punti di misura esistenti. L’installazione scollegata, separata dalla macchina del trasduttore riduce, inoltre, la trasmissione degli urti e delle vibrazioni sul trasduttore stesso.

Rilevamento della posizione sugli azionamenti inclinabili dei convertitori

Gli encoder HeavyDuty di Baumer rilevano in modo affidabile la posizione dei convertitori nonostante gli urti pesanti, le forti vibrazioni e le condizioni ambientali avverse. Ciò consente un esercizio perfetto entro la posizione consentita.

Rilevamento della velocità sugli azionamenti inclinabili dei convertitori

Anche sugli azionamenti inclinabili dei convertitori, gli encoder rappresentano un componente centrale dell’automazione contribuendo in modo importante al sistema di sicurezza. I loro segnali precisi supportano un processo controllato prevenendo un’inclinazione troppo veloce o posizionamenti errati dei convertitori.

Prodotti

Download

Brochure / Cataloghi
In alto