La nuova generazione di encoder assoluti HeavyDuty HMG10 / PMG10 riunisce in un concetto rivoluzionario l’applicazione efficace di cuscinetti su due lati abbinata a una scansione magnetica di precisione e al microgeneratore brevettato Energy Harvesting, collaudato in oltre 10 anni di impiego nel settore HeavyDuty. Il risultato sono i nuovi valori di riferimento assoluti per gli encoder HeavyDuty. Con ancora più solidità e una precisione che sinora era impossibile raggiungere soltanto con scansioni ottiche.
Gli encoder assoluti HeavyDuty rilevano la posizione angolare assoluta di un albero, ad esempio del rotore di una trasmissione elettrica oppure di un tamburo per funi in una gru per container. Gli encoder in versione monogiro misurano la posizione assoluta entro un giro. Gli encoder in versione multigiro misurano anche il numero di giri oltre alla posizione entro un giro. Solitamente i punti di riferimento degli encoder assoluti sono definiti durante la messa in funzione. Pertanto, dopo l’accensione non è necessario eseguire una corsa di riferimento.
Oltre a fornire la posizione assoluta mediante interfacce digitali seriali, ad es. SSI o bus di campo, gli encoder assoluti HeavyDuty consentono anche di fornire la posizione incrementale, ad esempio sotto forma di segnale HTL / TTl, per semplificare l’elaborazione in sistemi di controllo e regolatori del numero di giri con ingresso incrementale. Inoltre, sono disponibili singole versioni con interruttore di velocità che tramite un’uscita di commutazione segnala un numero di giri eccessivo o troppo basso.
Gli encoder assoluti HeavyDuty sono progettati per offrire massima solidità e durata. Le loro enormi riserve di potenza meccanica assicurano un funzionamento continuo affidabile anche in condizioni ambientali estreme, ad esempio nei seguenti campi di applicazione:
Brochure – Absolute HeavyDuty encoders HMG10 / PMG10