IP 65

1) Protezione dalla penetrazione di polvere e protezione completa da contatti elettrici.

2) Protezione da getti d’acqua provenienti da qualsiasi direzione.

IP 67

IP 67 comprende la protezione dalla penetrazione di polvere e una protezione completa da contatti elettrici. Inoltre, questa classe offre protezione quando l’alloggiamento viene immerso nell’acqua a determinate condizioni di pressione e tempo.

IP 68

L’acqua non può penetrare in quantità tale da causare effetti dannosi quando l’alloggiamento è immerso in modo costante a determinate condizioni stabilite tra costruttore ed utente. Le condizioni devono tuttavia essere più gravose di quelle con classe IP 67.

IP 69K

Protezione da penetrazione di acqua in caso di idropulizia con acqua pulita a una pressione di 8000 – 10000 kPa e a una temperatura di +80 °C. La durata di alimentazione corrisponde a 30 secondi per ogni posizione. Poiché tale procedura di test si distingue sensibilmente dagli altri test IP, i dispositivi con il sigillo IP 69K non hanno automaticamente la classe di protezione IP 67 o IP 68. Solo ed esclusivamente i dispositivi con la classe di protezione IP 67 presentano contemporaneamente anche le classi di protezione sottostanti.

In alto