Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Telecamere LX con 10 GigE

Serie LX (telecamere VLXT)

  • Fino a 65 MP e 1622 fps
  • Sony Pregius, Sony Pregius S, Gpixel GMAX
  • Larghezza di banda fino a 1,1 GB/s
  • Range della temperatura di esercizio -30 °C – 70 °C
  • Sensor Multi ROI, Shading Correction, Edge Sharpening, HDR, IEEE 1588, Calcolo del colore 5×5, compressione immagini JPEG
  • 10Gbase-T per cavi in rame o slot SFP+ per cavi ottici
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Telecamere LX con Dual GigE

Serie LX (telecamere LXG)

  • Fino a 48 MP e 111 fps
  • onsemi PYTHON, ams CMV
  • Larghezza di banda fino a 240 MB/s
  • Range della temperatura di esercizio 5 °C – 68 °C
  • HDR, Burst Mode, Multi ROI, Multi I/O, PoE
  • Modelli con sensibilità NIR potenziata
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Telecamere LX con Camera Link

Serie LX (telecamere LXC)

  • Fino a 48 MP e 337 fps
  • onsemi PYTHON, ams CMV 
  • Larghezza di banda fino a 850 MB/s
  • Range della temperatura di esercizio 5 °C – 66 °C
  • HDR, Burst Mode, Multi ROI, Multi I/O, PoCL
  • Supporto GenICam
Selezione prodotti disponibile

Alta risoluzione e velocità

Le telecamere della serie LX consentono di svolgere attività di elaborazione delle immagini con i massimi requisiti di risoluzione, frequenza dei fotogrammi e qualità delle immagini. I sensori CMOS ad alta risoluzione fino a 65 megapixel offrono una flessibilità completa e la selezione tra le interfacce Camera Link, Dual GigE o 10 GigE.

L’ampia gamma di sensori di Sony Pregius, Sony Pregius S, Gpixel GMAX, onsemi PYTHON e ams CMV consente alle telecamere industriali di offrire una straordinaria qualità dell’immagine con un’eccellente sensibilità, un basso rumore e un’altissima dinamica. In questo modo, i dettagli e scostamenti minimi vengono rilevati in qualsiasi momento e in modo affidabile anche nei processi rapidi.


I vostri vantaggi
  • Soluzione flessibile per le applicazioni di qualsiasi settore
    • Ampia scelta di sensori CMOS fino a 65 MP 
    • Frequenze dei fotogrammi fino a 1622 immagini/s
    • Funzioni efficienti quali Auto Features, IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP), Sensor Multi ROI, Shading Correction, HDR, Burst Mode, Calcolo del colore 5×5
    • 4 uscite di potenza con max 120 W (max 48 V / 2,5 A)
    • Modelli con compressione immagini JPEG integrata
    • Modelli con Canon EF-Mount
    • Modelli con interfaccia Dual GigE, 10 GigE e Camera Link
    • Modelli con interfaccia SFP+ per cavi in fibra ottica
  • Adattamento dinamico a diverse distanze di lavoro e a condizioni di luminosità variabile 
    • Modelli con supporto Liquid Lens per obiettivi con lenti liquide con messa a fuoco elettrica
    • Modelli con Canon EF-Mount per adattamento dinamico di diaframma e fuoco
  • Applicazioni veloci o ad alta intensità di luce facilmente implementabili
    • Modelli con tempi di esposizione brevi a partire da  1 µs
  • Valutazione semplice grazie al miglioramento delle immagini
    • Modelli con Shading Correction, HDR, Calcolo del colore 5×5
    • Modelli con FPNC migliorato per la correzione dei pixel in allineamento verticale
  • Aumento dell’affidabilità in caso di guasto con riduzione dei costi di sistema e di integrazione 
    • Sostituzione di diverse fotocamere ad alta risoluzione con una sola fotocamera da 65 MP
    • Power over Ethernet (PoE) o Power over Camera Link (PoCL)
  • Analisi dell’immagine precisa e stabile a lungo termine
    • Robusto design industriale 
    • Modelli con temperatura di esercizio estesa da -30 °C a 65 °C
    • Accessori abbinati in modo ottimale da un punto di vista termico per raggiungere le classi di protezione IP 65 / IP 67 
  • Integrazione rapida e flessibile
    • Alloggiamento compatto da 60 × 60 mm con fissaggio M3 perimetrale
    • Supporto modulare degli obiettivi M42 o F-Mount per modelli di telecamera basati su M58 
  • Brevi tempi di trasmissione e di reazione
    • Modelli 10 GigE con larghezza di banda elevata di 1,1 GB/s: 10 volte più veloci di GigE, il 35 percento più veloci di Camera Link Full
  • Superamento di grandi distanze
    • Supporto di cavi in fibra ottica per distanze fino a 10 km

 


Scaricare
Rapporti tecnici e utente / White Paper


In alto