Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Telecamere con interfaccia Camera Link

Serie LX (telecamere LXC)

  • 2 – 48 MP
  • Fino a 337 fps
  • onsemi PYTHON, ams CMV
Selezione prodotti disponibile

Elaborazione immagini delle immagini ad alta velocità
 

Le robusti ed efficienti telecamere LXC conformi a Camera Link offrono velocità di trasmissioni fino a 650 MB/s, qualità elevata delle immagini e frequenza dei fotogrammi con carico ridotto della CPU per l’elaborazione delle immagini ad alta velocità. L’integrazione della telecamera tramite protocollo GenCP offre una parametrizzazione semplice e pratica tramite GenICam, completamente senza una programmazione di registro dispendiosa.

Le telecamere industriali offrono diverse opzioni di monitoraggio per un esercizio affidabile con elevata stabilità di sistema. Il calcolo del totale di controllo tramite i dati immagine consente di riconoscere gli errori di trasmissione che possono essere convalidati sul PC o nel frame grabber anche durante l’esercizio. Usufruiscono del controllo dell’integrità dei dati soprattutto applicazioni con lunghezze cavo elevate – le telecamere LXC hanno testato correttamente fino a 15 metri di lunghezza. Per il controllo semplice dello stato della telecamera è sufficiente utilizzare la trasmissione di eventi ed informazioni di stato quali numero di sequenza immagini o timestamp per ogni immagine.

Dotate di sensori CMOS Global Shutter onsemi PYTHON ed ams CMV, le telecamere LXC convincono per la loro estremamente elevata sensibilità ed eccezionale qualità delle immagini fino a 48 megapixel. Il presupposto ideale per riconoscere in modo accurato ed affidabile i minimi dettagli anche in applicazioni ad elevata produttività. Per la correzione dei pixel in allineamento verticale, le telecamere LXC integrano una FPNC (Fixed Pattern Noise Correction) migliorata generando così immagini estremamente omogenee. Ciò semplifica la valutazione dell’immagine risparmiando così tempo per lo sviluppo di algoritmi.


I vostri vantaggi
  • Rilevamento affidabile dei minimi dettagli
    • Risoluzione fino a 48 MP
    • Sensibilità estremamente elevata
    • HDR (High Dynamic Range)
  • Facile integrazione di sistema
    • Interfaccia conforme a Camera Link
    • Configurazione tramite protocollo GenPC
    • Parametrizzazione per GenICam
    • Alloggiamento compatto da 60 × 60 mm con fissaggio M3 perimetrale
    • Supporto obiettivo modulare per attacchi M58, M42, F o C-Mount
    • PoCL (Power over Camera Link), Multi I/O
  • Incremento della produttività per processi rapidi
    • Burst Mode, Multi ROI e Sequencer
  • Aumento dell’affidabilità in caso di guasto con riduzione dei costi di sistema e di integrazione 
    • PoCL (Power over Camera Link)
  • Sviluppo rapido di algoritmi
    • FPNC migliorata per la correzione dei pixel in allineamento verticale
  • Garanzia della stabilità di sistema e monitoraggio dello stato della telecamera
    • Garanzia dell’integrità dei dati tramite calcolo del totale di controllo
    • Trasmissione di eventi ed informazioni di stato quali numero di sequenza immagini o timestamp per ogni immagine

Applicazioni

Tecnologia

Scaricare
Brochure / Cataloghi
Rapporti tecnici e utente / White Paper


In alto