L'uso dei sensori di pressione nell'automazione industriale e di processo offre molti vantaggi per aumentare l'efficienza, ridurre i costi e garantire la qualità.
Ecco alcuni dei vantaggi più importanti:
I sensori di pressione controllano i processi in molte applicazioni industriali e di automazione, ovunque sia necessario controllare con precisione le condizioni. Applicazioni tipiche dei sensori di pressione:
Un sensore di pressione converte le variazioni di pressione meccanica in segnali elettrici, attraverso la deformazione di una membrana flessibile. Il segnale viene elaborato e quindi inoltrato a dispositivi esterni per la visualizzazione o il controllo. I sensori di pressione Baumer funzionano con due diversi metodi di misurazione della pressione. L'applicazione del sensore determina il metodo di utilizzo.
Nella misurazione resistiva della pressione, la deformazione di una striscia di metallo sottile o di una membrana di ceramiche provoca una variazione della resistenza elettrica. Se la striscia di metallo viene allungata dalla pressione, si allunga e la resistenza elettrica aumenta. Se la striscia di metallo viene compressa, la sua sezione aumenta e la resistenza elettrica diminuisce. La variazione della resistenza viene registrata come segnale elettrico e convertita in pressione.
Anche questo principio si basa sulla variazione della resistenza elettrica provocata dalla deformazione di un materiale. Tuttavia, questo principio utilizza un materiale piezoresistivo. Questo materiale è caratterizzato dalla sollecitazione meccanica che si verifica durante la deformazione (stiramento o compressione), provocando anche una variazione della conduttività elettrica. La variazione della resistenza è maggiore rispetto alla misurazione della pressione resistiva.
Catalog – Product Overview – Process Sensors
Technical report – It's all in the mix: Perfect ice cream flavors thanks to Baumer sensors
Technical report – Interpreting the specifications of pressure sensors correctly