Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Telecamere 10 GigE con compressione immagini JPEG

Serie LX (telecamere VLXT.I.JP)

  • 0,6 MP – 65 MP
  • Fino a 1622 fps
  • Sony Pregius, Gpixel GMAX
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Accessori dell’alloggiamento per grado di protezione IP 54, IP 65, IP 67, IP 69 per ambienti difficili

Serie CX, serie LX

  • Protezione 65/67 grazie al sistema brevettato di tubi modulari con un numero variabile di anelli distanziatori
  • L’alloggiamento IP 65/67 evita l’accumulo di sporcizia causato da liquidi stagnanti
  • Alloggiamento IP 69K in design Washdown per applicazioni nell’area di spruzzatura e contatto con il prodotto
Selezione prodotti disponibile

Elaborazione immagini delle immagini ad alta velocità
 

Le telecamere VLXT.I.JP consentono di ridurre l’utilizzo della larghezza di banda, del carico della CPU e dello spazio di memoria necessario grazie ad una compressione immagini JPEG integrata e un’interfaccia 10 GigE. Le applicazioni ad alta velocità usufruiscono così di una configurazione di sistema semplice e di ridotti costi di integrazione. Le immagini ad alta risoluzione possono essere utilizzate a velocità elevata in modo semplice, vantaggioso ed infinito tramite l’interfaccia conforme a GigE Vision, ad esempio 500 immagini/s con risoluzione  Full HD oppure oltre 1500 immagini/s con risoluzione SVGA. Le telecamere industriali rappresentano quindi la soluzione ideale per il rilevamento di sequenze di immagini lunghe in cui è possibile comprimere, trasmettere e salvare le immagini originali.

La velocità di compressione con configurazione personalizzabile nell’intervallo da 1:10 a 1:20 consente un adattamento preciso della qualità dell’immagine ai requisiti specifici dell’applicazione. La compressione delle immagini nell’FPGA della fotocamera alleggerisce il sistema per l’elaborazione dell’immagine basato su PC da appositi algoritmi ad alta intensità computazionale. In questo modo, un solo PC può anche utilizzare diverse telecamere contemporaneamente grazie ad uno switch.

Dotate degli ultimi sensori CMOS Sony Pregius, le telecamere industriali offrono una qualità delle immagini molto buona con un ampio intervallo dinamico e un ridotto rumore per una valutazione stabile ed affidabile delle immagini. Funzioni efficienti quali Sensor Multi ROI, Shading Correction e IEEE 1588 consentono l’incremento della frequenza dei fotogrammi e l’alleggerimento della trasmissione dei dati, la correzione di artefatti di obiettivi e di illuminazione e la sincronizzazione esatta nei sistemi multi-camera. Grazie alle quattro uscite di potenza opto-disaccoppiate con modulazione della larghezza degli impulsi e una potenza di uscita fino a 120 W (max 48 V / 2,5 A) è possibile azionare direttamente le illuminazioni senza controller esterno. Dal supporto Liquid Lens traggono vantaggio le applicazioni in cui la distanza dell’oggetto dalla telecamera varia frequentemente.


I vostri vantaggi
  • Riduzione dell’utilizzo della larghezza di banda, del carico della CPU e dello spazio di memoria
    • Velocità di compressione JPEG configurabile per la riduzione dei dati nell’intervallo da 1:10 a 1:20
  • Soluzione flessibile per le applicazioni di qualsiasi settore
    • Risoluzione fino a 65 MP
    • Frequenze dei fotogrammi fino a 1622 immagini/s
    • Modelli con funzioni efficienti quali Auto Features, IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP), Sensor Multi ROI, Shading Correction, HDR, Burst Mode, Calcolo del colore 5x5
    • 4 uscite di potenza con max 120 W (max 48 V / 2,5 A)
    • Tempi di esposizione a partire da 1 µs
  • Analisi dell’immagine precisa e stabile a lungo termine
    • Robusto design industriale
    • Range della temperatura di esercizio -30 °C – 70 °C
    • Accessori abbinati in modo ottimale da un punto di vista termico per raggiungere le classi di protezione IP 65 / IP 67
  • Integrazione semplice, flessibile e vantaggiosa
    • Interfaccia conforme a GigE Vision
    • Modalità con Single GigE o 10 GigE 
    • 10GBase-T per cavi in rame
    • Alloggiamento compatto da 60 × 60 mm con fissaggio M3 perimetrale 
  • Sincronizzazione temporale precisa nei sistemi multi-camera
    • Precision Time Protocol secondo lo standard IEEE 1588
  • Adattamento dinamico a diverse distanze di lavoro e a condizioni di luminosità variabile 
    • Modelli con supporto Liquid Lens per obiettivi con lenti liquide con messa a fuoco elettrica
  • Applicazioni veloci o ad alta intensità di luce facilmente implementabili
    • Tempi di esposizione brevi a partire da 1 µs

Applicazioni

Tecnologia

Scaricare
Rapporti tecnici e utente / White Paper


In alto