Cos’è Shape-from-Shading?

Shape-from-Shading è una procedura 3D di misurazione dell’inclinazione e della curvatura applicata nel controllo automatizzato della qualità soprattutto per tutte le ispezioni delle superfici Inline. Consente il riconoscimento sicuro degli scostamenti di forma quali crepe, graffi, pori o intagli, soprattutto su superfici piane.

L’oggetto da verificare viene quindi illuminato, ad esempio, in successione da quattro diverse direzione e catturato con un’immagine a livelli di grigio ciascuna. In base alle ombreggiature della superficie risultanti è possibile rilevare le informazioni di inclinazione e curvatura nella valutazione dell’immagine conseguente che forniscono spiegazioni sulla finitura superficiale dell’oggetto. In questo modo è possibile riconoscere in modo sicuro piccoli scostamenti geometrici sulla struttura anche su superficie riflettenti o lucide.

I vostri vantaggi:
Una moneta è stata illuminata da quattro lati e le immagini a livelli di grigi catturate sono state analizzate. L’immagine risultante mostra anche i più piccoli difetti della superficie della moneta, ad es. graffi.

Telecamere con controllo integrato dell’illuminazione

Per l’implementazione semplice e vantaggiosa in termini di costo delle applicazioni Shape-from-Shading, Baumer vi supporta con telecamere industriali dotate di quattro uscite di potenza attivabili separatamente con modulazione della larghezza degli impulsi e una potenza di uscita fino a 120 W (max 48 V / 2,5 A). In questo modo è possibile azionare le illuminazioni inclusa la regolazione della luminosità direttamente dalla telecamera in modo sequenziale e catturare le immagini in modo corretto per mettere successivamente a disposizione per l’analisi su PC. In questo modo viene meno un controllore di illuminazione supplementare. Tale condizione semplifica la struttura del sistema riducendo al contempo i tempi e i costi di cablaggio, programmazione e documentazione.

In combinazione con un rapido sistema di controllo interno del processo del sequencer e un memoria immagini integrata per la registrazione nel burst mode, è possibile ottenere tempi di verifica brevi per un’elevata produttività.

I vostri vantaggi:

Portafoglio di prodotti


Download

Brochure / Cataloghi
In alto