Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Telecamere 10 GigE per cavi in rame

Serie LX (telecamere VLXT.I)

  • 0,6 MP – 65 MP
  • Fino a 1578 fps
  • Sony Pregius, Sony Pregius S, Gpixel GMAX
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Telecamere 10 GigE con tecnologia RDMA

Serie LX (telecamere VLXT.I)

  • 5 MP – 24 MP
  • Sony Pregius S
  • Fino a 243 fps
  • Mono, colore, UV
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Telecamere a ultravioletti (UV)

Serie LX/CX (telecamere VLXT.UV/VCXG.UV)

  • 8 MP e fino a 172 fps
  • Sensore UV Sony IMX487 con 200–400 nm
  • Interfaccia ad alta velocità 10 GigE o GigE
  • Consigliato per la luce invisibile
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Accessori dell’alloggiamento per grado di protezione IP 54, IP 65, IP 67, IP 69 per ambienti difficili

Serie CX, serie LX

  • Protezione 65/67 grazie al sistema brevettato di tubi modulari con un numero variabile di anelli distanziatori
  • L’alloggiamento IP 65/67 evita l’accumulo di sporcizia causato da liquidi stagnanti
  • Alloggiamento IP 69K in design Washdown per applicazioni nell’area di spruzzatura e contatto con il prodotto
Selezione prodotti disponibile

Elaborazione efficiente delle immagini
 

Le telecamere VLXT con l’interfaccia 10 GigE per cavi in rame e gli ultimi sensori CMOS fino a 65 MP rappresentano la scelta ideale per interventi di ispezione con elevati requisiti di precisione dei dettagli dell’acquisizione di immagine e di produttività. L’interfaccia conforme GigE Vision offre grazie all’elevata diffusione industriale, a lunghezze cavo fino a 100 metri e a una semplice integrazione senza framgrabber speciali, un’elevata versatilità di impiego con una contestuale integrazione di sistema flessibile e vantaggiosa. La larghezza di banda di 1,1 GB/s viene utilizzata in modo flessibile per incrementare la frequenza dei fotogrammi o ridurre i tempi di valutazione.

Dotate di sensori CMOS Sony Pregius, Sony Pregius S e Gpixel GMAX, le telecamere industriali offrono una qualità delle immagini estremamente elevata con un ampio intervallo dinamico e un ridotto rumore per una valutazione stabile ed affidabile delle immagini. Con una risoluzione fino a 65 megapixel otterrete un’elevata precisione con un numero ridotto di telecamere necessarie per ciascuna applicazione. Ciò riduce i costi di sistema e di integrazione ed aumenta l’affidabilità in caso di guasto.

Funzioni efficienti quali Sensor Multi ROI, Shading Correction e IEEE 1588 consentono l’incremento della frequenza dei fotogrammi e l’alleggerimento della trasmissione dei dati, la correzione di artefatti di obiettivi e di illuminazione e la sincronizzazione esatta nei sistemi multi-camera. Per l’azionamento diretto e vantaggioso delle illuminazioni senza controller esterno sono disponibili quattro uscite di potenza opto-disaccoppiate con modulazione della larghezza degli impulsi e una potenza di uscita fino a 120 W (max 48 V / 2,5 A). L’azionamento flessibile degli obiettivi con lenti liquide consente di rispondere semplicemente alla variazione delle distanze di lavoro.


I vostri vantaggi
  • Soluzione flessibile per le applicazioni di qualsiasi settore
    • Ampia scelta di sensori CMOS fino a 65 MP 
    • Frequenze dei fotogrammi fino a 1578 immagini/s
    • Funzioni efficienti quali Auto Features, IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP), Sensor Multi ROI, Shading Correction, HDR, Burst Mode, Calcolo del colore 5x5
    • 4 uscite di potenza con max 120 W (max 48 V / 2,5 A)
    • Tempi di esposizione a partire da 1 µs
    • Modelli con compressione immagini JPEG integrata
    • Modelli con Canon EF-Mount
  • Rilevamento affidabile dei minimi dettagli
    • Risoluzione fino a 65 MP
    • Sensibilità estremamente elevata
    • HDR (High Dynamic Range)
  • Integrazione semplice, flessibile e vantaggiosa
    • Interfaccia conforme a GigE Vision
    • Modalità con Single GigE o 10 GigE 
    • Alloggiamento compatto da 60 × 60 mm con fissaggio M3 perimetrale
  • Analisi dell’immagine precisa e stabile a lungo termine
    • Robusto design industriale
    • Modelli con range della temperatura di esercizio esteso da -30 °C a 70 °C
    • Accessori abbinati in modo ottimale da un punto di vista termico per raggiungere le classi di protezione IP 65 / IP 67 
  • Aumento dell’affidabilità in caso di guasto con riduzione dei costi di sistema e di integrazione 
    • Sostituzione di diverse fotocamere ad alta risoluzione con una sola fotocamera da 65 MP
  • Brevi tempi di trasmissione e di reazione
    • Larghezza di banda elevata di 1,1 GB/s: 10 volte più veloci di GigE, il 35 percento più veloci di Camera Link Full
  • Sincronizzazione temporale precisa nei sistemi multi-camera
    • Precision Time Protocol secondo lo standard IEEE 1588
  • Adattamento dinamico a diverse distanze di lavoro e a condizioni di luminosità variabile 
    • Supporto Liquid Lens per obiettivi con lenti liquide con messa a fuoco elettrica
    • Modelli con Canon EF-Mount per adattamento dinamico di diaframma e fuoco
  • Comandare l’illuminazione in modo economico
    • 4 uscite di potenza opto-disaccoppiate con modulazione della larghezza degli impulsi e una potenza di uscita fino a 120 W (max 48 V / 2,5 A)

Applicazioni

Tecnologia

Scaricare
Rapporti tecnici e utente / White Paper


In alto